GN 850 Abrazaderas de palanca tipo gancho Acero

Foto

GN 850 Abrazaderas de palanca tipo gancho, de acero

Descripción del producto

Información

El gancho de tracción de las abrazaderas de palanca tipo gancho GN 850 se puede ajustar dentro de la carrera.

El movimiento circular de la empuñadura se transforma en la acción lineal del pestillo. Estas abrazaderas se usan sobre todo para fijar tapas con bisagra en recipientes.

Especificación

Abrazadera de palanca
Piezas de chapa metálica
Acero cementado C10
zincado, acabado pasivado azul

Gancho de tracción
Acero St 37
zincado, acabado pasivado azul

Todas las secciones móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente al aceite

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 850 Abrazaderas de palanca tipo gancho, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

TCon eje de tracción
TFCon gancho de tracción
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SizeFH in N
Holding Capacity
a1a2b1b2b3d1d2d3h1h2
200450 lbf (2000 N)1.461.141.381.77.71.39.31.261.93.63
300674 lbf (3000 N)1.38.981.892.36.83.39.39.331.93.71
400899 lbf (4000 N)1.691.182.133.311.02.55.47.412.38.98
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Sizel1l2l3m1m2m3r1r2sw1
Stroke
w2
Adjustable
Length
2007.952.013.661.26.31.754.02.20.123.94.79
3008.862.013.861.77.311.264.13.24.124.09.79
40010.942.284.632.36.491.125.43.28.206.30.79

Armar y cotizar.

Größe
Form


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.36
In stock: 38
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$17.36
5099$15.91
100249$14.47
≥ 250$13.02
Peso: 0.835 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».