Los botones de bola GN 249.1 se usan principalmente con posicionadores de bola / posicionadores de muelle cuando se requiere poco desgaste y un posicionamiento exacto.
Para lograr el bloqueo óptimo de los posicionadores de bola, no debe excederse la distancia máxima a entre el botón de bola y el posicionador de bola. La distancia máxima a se calcula a partir de la diferencia entre la compresión w del posicionador seleccionado y la profundidad de la hendidura s de la bola en el hueco.
Estos botones de bola se recomiendan específicamente para su uso con posicionadores de bola o posicionadores de muelle con altas cargas de muelle.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.