SA | Perno de presión de acero, sin sello |
KA | Perno de presión de plástico, sin sello |
SB | Perno de presión de acero, con sello |
KB | Perno de presión de plástico, con sello |
d1 | Fuerza de presión lateral F0 Tipo SA / SB | Tipo KA / KB | a1 | a2 | d2 | d3 +0.001 | h mín. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 2.25 lbf (10 N) | 4.50 lbf (20 N) | 8.99 lbf (40 N) | 2.25 lbf (10 N) | 0.06 | 0.14 | 1/4 | 0.24 | 0.28 |
0.20 | 4.50 lbf (20 N) | 11.24 lbf (50 N) | 22.48 lbf (100 N) | 4.50 lbf (20 N) | 0.10 | 0.22 | 7/16 | 0.39 | 0.47 |
0.24 | 8.99 lbf (40 N) | 16.86 lbf (75 N) | 33.72 lbf (150 N) | 8.99 lbf (40 N) | 0.12 | 0.30 | 7/16 | 0.39 | 0.47 |
0.31 | 11.24 lbf (50 N) | 22.48 lbf (100 N) | 44.96 lbf (200 N) | 11.24 lbf (50 N) | 0.16 | 0.35 | 1/2 | 0.47 | 0.55 |
0.39 | 22.48 lbf (100 N) | 44.96 lbf (200 N) | 67.44 lbf (300 N) | 22.48 lbf (100 N) | 0.20 | 0.42 | 5/8 | 0.63 | 0.71 |
d1 | l1 -0.04 | l2 | l3 -0.04 | l4 | w | x1 | x2 | Número de parte herramienta de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 715.1-3 |
0.20 | 0.43 | 0.26 | 0.45 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 715.1-5.6 |
0.24 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 715.1-5.6 |
0.31 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 715.1-8 |
0.39 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 715.1-10 |
d1 | Fuerza de presión lateral F0 Tipo SA / SB | Tipo KA / KB | a1 | a2 | d2 | d3 +0.001 | h mín. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 2.25 lbf (10 N) | 4.50 lbf (20 N) | 8.99 lbf (40 N) | 2.25 lbf (10 N) | 0.06 | 0.14 | 6 | 0.24 | 0.28 |
0.20 | 4.50 lbf (20 N) | 11.24 lbf (50 N) | 22.48 lbf (100 N) | 4.50 lbf (20 N) | 0.10 | 0.22 | 10 | 0.39 | 0.47 |
0.24 | 8.99 lbf (40 N) | 16.86 lbf (75 N) | 33.72 lbf (150 N) | 8.99 lbf (40 N) | 0.12 | 0.30 | 10 | 0.39 | 0.47 |
0.31 | 11.24 lbf (50 N) | 22.48 lbf (100 N) | 44.96 lbf (200 N) | 11.24 lbf (50 N) | 0.16 | 0.35 | 12 | 0.47 | 0.55 |
0.39 | 22.48 lbf (100 N) | 44.96 lbf (200 N) | 67.44 lbf (300 N) | 22.48 lbf (100 N) | 0.20 | 0.42 | 16 | 0.63 | 0.71 |
d1 | l1 -0.04 | l2 | l3 -0.04 | l4 | w | x1 | x2 | Número de parte herramienta de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 715.1-3 |
0.20 | 0.43 | 0.26 | 0.45 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 715.1-5.6 |
0.24 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 715.1-5.6 |
0.31 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 715.1-8 |
0.39 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 715.1-10 |
|
w = movimiento de pasador de empuje Para los puntos de empuje (alturas de la pieza de trabajo) comprendidos entre a1 y a2 hay que utilizar un valor de x comprendido entre x1 y x2 (interpolación). |
||||||||||
|
Respetando los valores anteriores se dispondrá de todo el movimiento del pasador de empuje lateral para cubrir la tolerancia de la pieza de trabajo. |
||||||||||
|
Para insertar los pasadores de empuje laterales se recomienda el uso de una herramienta de instalación Herramientas de instalación GN 715.1. |
||||||||||
|
Casquillos excéntricos GN 715.2 los casquillos excéntricos son un accesorio de herramienta para GN 715. Permiten una configuración óptima precisa de los pasadores de empuje laterales. Esto permite un ajuste de l0 para aceptar un mayor rango de tolerancia en una pieza de trabajo, por ejemplo. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $4.26 |
50 | 99 | $3.91 |
100 | 249 | $3.55 |
≥ 250 | $3.20 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.