SBPNB Posicionadores de bola Acero inoxidable, con bola de nylon

Foto

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola SBPNB se usan en diseños en los que el espacio es limitado, pero se requiere una carrera apreciable del posicionador y altas presiones finales. Se permite el uso cuando las superficies a acoplar deben estar alineadas.

Especificación

Cuerpo y muelle
Acero inoxidable

Bola
Nylon

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • No se recomienda el elemento de bloqueo de nylon para aplicaciones de aluminio.
  • Los posicionadores de bola con rosca tamaño 1/4X20 y más pequeñas con elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SBPNB Posicionadores de bola, de acero inoxidable, con bola de nylon boceto

Opciones del artículo / Tabla

Locking Element

ASin elemento de bloqueo
NElemento de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2lwCarga de muelle

inicial


final
4 x 48*-.0620.187.020.13 lbf (.57 N).50 lbf (2.22 N)
5 x 40*-.0620.250.050.25 lbf (1.11 N).75 lbf (3.33 N)
6 x 40*-.0780.312.023.50 lbf (2.22 N)1.00 lbf (4.45 N)
8 x 32*8 x 36*.0937.344.025.50 lbf (2.22 N)1.25 lbf (5.56 N)
10 x 32*-.0937.513.0251.50 lbf (6.67 N)3.00 lbf (13.34 N)
10 x 32*-.0937.513.025.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)
10 x 32*-.0937.513.0252.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)
1/4 x 20-.1250.531.0353.00 lbf (13.34 N)7.00 lbf (31.13 N)
1/4 x 20-.1250.531.0352.00 lbf (8.89 N)4.00 lbf (17.79 N)
1/4 x 20-.1250.531.0354.00 lbf (17.79 N)12.00 lbf (53.37 N)
5/16 x 18-.1560.578.0404.00 lbf (17.79 N)9.00 lbf (40.03 N)
5/16 x 18-.1560.578.0402.00 lbf (8.89 N)4.50 lbf (20.01 N)
5/16 x 18-.1560.578.0406.00 lbf (26.68 N)17.00 lbf (75.61 N)
3/8 x 16-.1875.625.0485.00 lbf (22.24 N)10.00 lbf (44.48 N)
3/8 x 16-.1875.625.0482.50 lbf (11.12 N)5.00 lbf (22.24 N)
3/8 x 16-.1875.625.0486.00 lbf (26.68 N)21.00 lbf (93.41 N)
1/2 x 13-.2813.750.0726.00 lbf (26.68 N)12.00 lbf (53.37 N)
1/2 x 13-.2813.750.0723.00 lbf (13.34 N)6.00 lbf (26.68 N)
1/2 x 13-.2813.750.0726.00 lbf (26.68 N)30.00 lbf (133.44 N)
5/8 x 11-.3750.984.0969.00 lbf (40.03 N)18.00 lbf (80.06 N)
5/8 x 11-.3750.984.0964.50 lbf (20.01 N)9.00 lbf (40.03 N)
5/8 x 11-.3750.984.0967.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
* Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1
Carga de muelle (final)
Locking Element


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.09
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.09
100249$1.92
250499$1.75
≥ 500$1.57
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.