NO.510 Tuercas en T de rombo desmontables Acero

Foto

NO.510 Tuercas en T de rombo desmontables, de acero

Descripción del producto

Información

Debido a la reducida zona de soporte en la ranura en T, la capacidad de carga es menor en comparación con las tuercas de ranura en T DIN 508. Estas tuercas desmontables templadas tienen la ventaja de que se pueden fijar por la parte superior. Son especialmente eficientes en las ranuras en T largas, en donde la disposición de mesa de las máquinas impide la introducción de espárragos o tuercas por los extremos.

Método de uso: Fije por la parte superior, luego gire y compruebe el contacto al ras de la tuerca en la ranura, para garantizar la aplicación de la fuerza de sujeción completa. Mantenga las ranuras limpias para garantizar una fijación precisa de las tuercas.

Especificación

Cuerpo
Acero templado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.510 Tuercas en T de rombo desmontables, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
TSlot
Ancho
daehkMaterial
Clase de propiedad
.47M 10-.46.71.55.288
.55M 10M 12.54.87.63.318
.63M 14-.62.98.71.356
.71M 10-.701.10.79.398
.71M 16-.701.10.79.396
.79M 16-.781.26.94.478
.79M 18-.781.26.94.476
.87M 16-.851.381.10.558
.87M 20-.851.381.10.556
1.10M 16-1.091.731.42.718
1.10M 24-1.091.731.42.716
1.42M 30-1.402.131.73.876
1.65M 36-1.642.562.051.026

Armar y cotizar.

TSlot
d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.09
In stock: 16
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$8.09
100249$7.42
250499$6.75
≥ 500$6.07
Peso: 0.030 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.