Las bridas GN 1050.2 están disponibles como accesorios para montar acoplamientos de liberación rápida GN 1050 e insertos GN 1050.1 para expandir las opciones de conexión de ambos elementos de fijación.
Se utilizan cuando el método de fijación estándar de los acoplamientos o insertos que usan la rosca central o espárragos roscados no es posible o no es óptimo debido a la estructura circundante. Esto puede ocurrir con sistemas de perfil de aluminio o piezas con pared delgada que tiene resistencia insuficiente para soportar un punto de carga.
Tanto la brida como el acoplamiento pueden posicionarse insertando pasadores de bloqueo o pasadores de cilindro en los agujeros d4 para evitar el giro indeseado. Para el código L (cojinete flotante), los agujeros de los pasadores están diseñados para evitar restringir la inclinación radial del acoplamiento.
Especificación
AceroST Zincado, acabado pasivado azulZB
Tornillo avellanado ISO 10642
Acero, clase de propiedad 8.8
Zincado, acabado pasivado azul
RoHS
Bajo pedido
Otros acabados, por ejemplo, revestimiento de polvo
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.529 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.