Las almohadillas de empuje GN 6311.1 se usan junto con tornillos que tienen un punto de empuje (tornillos prisioneros DIN 6332, tornillos de apriete en T DIN 6304 / DIN 6306). Se adaptan a superficies desniveladas o cilíndricas y evitan que el movimiento giratorio del tornillo sea transmitido a la pieza de trabajo.
El diseño innovador del muelle de retención permite el montaje simple y el retiro de la punta del tornillo de la almohadilla de empuje.
El tapón de plástico (tipo K) impide que se dañen las superficies delicadas.
Junto con los tornillos prisioneros DIN 6332, estas almohadillas de empuje pueden usarse como patas de nivelación.
Especificación
Cuerpo
Acero, acabado ennegrecido
Muelle de retención
Acero inoxidable AISI 301
Tapón
Plástico (Poliacetal POM)
Color natural
Resistente a temperaturas de hasta
212 °F (100 °C)
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
Superficie de almohadilla de empuje lisa, sin tapón de plástico
K
Superficie de almohadilla de empuje lisa, con tapón de plástico
P
Superficie de almohadilla de empuje plana con retén, sin tapón de plástico
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.