FWS Arandelas planas de servicio pesado Acero / acero inoxidable

Foto

 FWS Arandelas planas de servicio pesado de acero / acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las arandelas planas de servicio pesado FWS están fabricadas de material de barra sólido. Las arandelas son rectificadas planas y paralelas.

Especificación

AceroST
Acero acabado en frío

  • Cementado
  • Acabado de óxido negro

Acero inoxidableNI AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 FWS Arandelas planas de servicio pesado de acero / acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Para tornillos
con tamaño de rosca
d2d1s
1/40.690.270.19
5/160.810.340.19
3/80.940.390.19
1/21.130.530.19
5/81.380.660.19
3/41.630.780.25
7/81.750.910.25
1.002.001.030.25

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño de tornillo
Diámetro externo d2
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.09
In Stock: 269
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.09
100249$1.91
250499$1.74
≥ 500$1.57
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.018 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

FWS-1/4-0.69-STFWS-1/4-0.69-NIFWS-5/16-0.81-STFWS-5/16-0.81-NIFWS-3/8-0.94-STFWS-3/8-0.94-NIFWS-1/2-1.13-STFWS-1/2-1.13-NIFWS-5/8-1.38-STFWS-5/8-1.38-NIFWS-3/4-1.63-STFWS-3/4-1.63-NIFWS-7/8-1.75-STFWS-7/8-1.75-NIFWS-1.00-2.00-STFWS-1.00-2.00-NI

Esto también podría ser interesante...