NO.508L Tuercas con ranura en T extendidas

Foto

Descripción del producto

Información

Las tuercas con ranura en T extendidas núm. 508 L se usan en máquinas de precisión para proteger las ranuras en T.

Especificación

Cuerpo
Acero, templado al grado para propiedades de materiales europeos clase 10.9

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.508L Tuercas con ranura en T extendidas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Ranura en T
Ancho
dae2e1hkWeight
Cada uno (gramos)

.24M 5.22.39.79.31.16.31
.31M 6.30.511.02.39.24.55
.39M 8.38.591.18.47.241.18
.47M 10.46.711.42.55.281.93
.55M 12.54.871.73.63.313.23
.63M 14.62.981.97.71.354.72
.71M 16.701.102.20.79.396.69
.79M 18.781.262.52.94.4710.24
.87M 20.851.382.761.10.5514.17
1.10M 241.091.733.461.42.7128.74
1.42M 301.402.134.251.73.8754.72

Armar y cotizar.

Ranura en T
d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.52
In stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$6.52
100249$5.98
250499$5.44
≥ 500$4.89
Peso: 0.020 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.