En combinación con tornillos prisioneros o espárragos roscados con doble extremo (DIN 913 o DIN 6379), las tuercas de ojo GN 444.2 se pueden usar como tornillos de ojo en diversas longitudes.
Además, al usarse con un tornillo de cabeza hueca DIN 912, se puede crear un tornillo de fijación giratorio.
Las dimensiones d2, d3 y s son idénticas a las de DIN 444.
Para roscas de tuercas de ojo tamaños M6, M8, M10 y M12, los pernos de cabeza cilíndrica con resalto GN 732.1 pueden usarse como pasadores de soporte.
Especificación
Acero
Clase de calidad 5
Acabado ennegrecido
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, roscas y orificios en pulgadas
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.039 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.