KM Tuercas de bloqueo de cojinetes Acero liso, diseño plano

Foto

 KM Tuercas de bloqueo de cojinetes de acero liso, diseño plano

Descripción del producto

Información

Las tuercas de bloqueo de cojinetes KM, conformes con la DIN 981, se utilizan principalmente para asegurar cojinetes en un eje.

Especificación

Acero bajo en carbono, acabado liso


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 KM Tuercas de bloqueo de cojinetes de acero liso, diseño plano boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2d3bhtNúmero de parte
arandelas de bloqueo de cojinetes
Número de parte
llave de gancho
M 10 x 0.750.710.530.120.160.08MB-01810-A16-20
M 12 x 10.870.670.120.160.08MB-11810-A16-20
M 15 x 10.980.830.160.200.08MB-21810-A25-28
M 17 x 11.100.940.160.200.08MB-31810-A25-28
M 20 x 11.261.020.160.240.08MB-41810-A30-32
M 25 x 1.51.501.260.200.280.08MB-51810-A34-36
M 30 x 1.51.771.500.200.280.08MB-61810-A45-50
M 35 x 1.52.051.730.200.310.08MB-71810-A52-55
M 40 x 1.52.281.970.240.350.10MB-81810-A58-62
M 45 x 1.52.562.200.240.390.10MB-91810-A65-70
M 50 x 1.52.762.400.240.430.10MB-101810-A68-75

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.38
In Stock: 270
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$2.38
5099$2.18
100249$1.98
≥ 250$1.78
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».