EN 449.1 Bloqueos por presión para puertas Plástico tecnopolímero, ajustable con tapones de cubierta

Foto

Diseño original ELESA
código: BMST

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los pestillos para puerta con picaporte con muelle GN 449.1 pueden montarse en piezas con forma y facilitar la sujeción de puertas abatibles.

Las ranuras permiten que los pestillos para puertas con picaporte con muelle se monten en las partes con forma con diferentes secciones transversales. Adicionalmente, la distancia de 1 mm entre elementos individuales, que es necesaria para que los pestillos funcionen, puede ajustarse fácilmente.

En el diseño con agarradera para dedos (tipo B), la puerta se mantiene cerrada con el efecto de bloqueo de forma. La puerta se abre desbloqueando la jaladera. Esta manija con frecuencia reemplaza el uso de una manija operativa adicional en la puerta.

Los pestillos para puerta con picaporte con muelle GN 449.1 pueden entregarse sin montar.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mateSWSW
  • Gris, acabado mateLGLG

Tapón de cubierta
Plástico
(Tereftalato de polibutileno - PBT)

Placa de base
Acero, ennegrecido

Muelle
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 449.1 Bloqueos por presión para puertas de plástico tecnopolímero, ajustables, con tapones de cubierta boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACierre a presión, sin trabe, sin agarradera
BCierre a presión, con trabe, con agarradera
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bFuerza de sujeción F
(Tipo A con 1 mm de distancia)
2.2422.48 lbf (100 N)

Armar y cotizar.

Ancho b
Tipo


Color
LG
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.06
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$14.06
5099$12.89
100249$11.72
≥ 250$10.55
Peso: 0.130 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.