b | d | h1 | h2 | k1 | k2 | Carga nominal (WLL) en toneladas métricas | Fuerza de amarre máx. permisible en daN (LC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 1.38 | 1.63 | 2.24 | 0.63 | 1.18 | 1.6 | 3200 |
5.39 | 1.97 | 2.32 | 3.15 | 0.91 | 1.61 | 3.2 | 6400 |
6.77 | 2.36 | 2.81 | 3.90 | 1.06 | 2.01 | 5 | 10000 |
8.98 | 3.15 | 3.74 | 5.12 | 1.50 | 2.76 | 10 | 20000 |
Montaje |
|||||||||||
Cantidad |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 y 4 |
3 y 4 |
3 y 4 |
|
Ángulo de |
0° |
90° |
0° |
90° |
0° a 45° |
45° a 60° |
asimétrico |
0° a 45° |
45° a 60° |
asimétrico |
|
Factor |
1 |
1 |
2 |
2 |
1.4 |
1 |
1 |
2.1 |
1.5 |
1 |
|
100 |
1.6 t |
1.6 t |
3.2 t |
3.2 t |
2.2 t |
1.6 t |
1.6 t |
3.4 t |
2.4 t |
1.6 t |
La tabla de capacidad de carga muestra las cargas máximas en toneladas métricas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las marcas pueden utilizarse para comprobar el desgaste del punto de elevación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso permitido |
Uso no permitido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
La soldadura debe ser realizada por un soldador certificado según la norma EN 287-1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
instrucciones de uso contiene pautas adicionales y está incluida con todos los puntos de elevación. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $57.53 |
5 | 9 | $52.73 |
10 | 24 | $47.94 |
≥ 25 | $43.15 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.