A | Con brida de dos agujeros (d1 = 60 / 90 / 113 mm) |
B | Con brida de cuatro agujeros (d1 = 113 / 126 mm) |
1 | Sin bloqueo desprendible |
2 | Con bloqueo desprendible |
d1 | d2 Rosca | d3 | d4 Tipo A | d5 Tipo B | h | s | b Tipo A | l1 Tipo A | l2 Tipo B | m1 Tipo A | m2 Tipo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | M 10 | 3.07 | 0.35 | - | 1.18 | 0.08 | 3.07 | 5.04 | - | 4.33 | - |
3.54 | M 12 | 4.17 | 0.51 | - | 1.54 | 0.12 | 4.33 | 6.69 | - | 5.51 | - |
4.45 | M 16 | 5.91 | 0.49 | 0.49 | 2.05 | 0.16 | 5.91 | 8.50 | 6.61 | 7.24 | 5.20 |
4.96 | M 20 | 6.97 | - | 0.51 | 2.48 | 0.16 | - | - | 7.24 | - | 5.91 |
F1 = carga estática en sentido vertical (presión) Rigidez R: Ecuación para calcular la rigidez: R = F/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la siguiente tabla se detallan la carga estática máxima F, la compresión máxima admisible y la rigidez resultante R. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Frecuencia de interferencia [Hz]: Carga estática F [lbf o N]: Grado de aislamiento [%]: Compresión s [pulg. o mm]: Rigidez R [lbf/pulg. o N/mm]: |
El primer paso es determinar la carga estática F por pie de nivelación. Con los pies de nivelación adecuadamente dispuestos y, por tanto, con una carga F uniformemente distribuida, este valor se calcula mediante la siguiente ecuación: Fuerza debida al peso de la máquina [lbf o N] / Número de pies de nivelación = Carga estática F [lbf o N] por pie de nivelación Utilice la carga estática F calculada para seleccionar un pie de nivelación de la tabla, asegurándose de que la carga estática F esté lo más cerca posible de la capacidad de carga estática sin superarla. La rigidez asociada R del pie de nivelación seleccionado también se toma de la tabla. Carga estática F [lbf o N] por pie de nivelación / = Compresión real s [pulg. o mm] Partiendo de la compresión real calculada s, el grado de aislamiento alcanzable como factor de la frecuencia de interferencia puede tomarse ahora de la tabla mostrada anteriormente. Para optimizar el grado de aislamiento alcanzable, el número de pies de nivelación puede modificarse de manera que la carga estática F de cada pie de nivelación se sitúe lo más cerca posible por debajo de un valor de capacidad de carga indicado en la tabla. Esto aumentará la compresión s, lo que, a su vez, se traduce en un mayor grado de aislamiento. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $56.91 |
50 | 99 | $52.17 |
100 | 249 | $47.43 |
≥ 250 | $42.68 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco