GN 742.5 Tapones de llenado / drenaje de líquido Acero inoxidable AISI 316L, con o sin símbolo, resistente hasta 356 °F

Foto

GN 742.5 Tapones de carga / drenaje de líquido de acero inoxidable AISI 316L, con o sin símbolo, resistente hasta 356 °F Tipo: A - Con símbolo de drenaje
Tipo: A - Con símbolo de drenaje
GN 742.5 Tapones de carga / drenaje de líquido de acero inoxidable AISI 316L, con o sin símbolo, resistente hasta 356 °F Tipo: A - Con símbolo de drenaje GN 742.5 Tapones de carga / drenaje de líquido de acero inoxidable AISI 316L, con o sin símbolo, resistente hasta 356 °F Tipo: E - Con símbolo de llenado GN 742.5 Tapones de carga / drenaje de líquido de acero inoxidable AISI 316L, con o sin símbolo, resistente hasta 356 °F Tipo: O - Sin símbolo
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los tapones de llenado / drenaje de fluido GN 742.5 pueden usarse en entornos particularmente agresivos gracias al material utilizado.

El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede perder, aplastar o sobrecargar durante el apriete.

El diámetro exterior d1 de los tapones de llenado / drenaje de líquido de acero inoxidable GN 742.5 coincide con los orificios de montaje para adaptarse a los agujeros de montaje para los accesorios de tubos conforme a la norma DIN 3852.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316L
Acabado liso, mecanizado fino


Sello
Fluoroelastómero (FPM / FKM)

  • Marrón
  • Resistente a temperaturas de hasta 356 °F (180 °C)

RoHS

Bajo pedido

Otros tamaños de roscas
Con varilla de nivel
Con sello de caucho acrilonitrilo butadieno (NBR) GN 741.5

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 742.5 Tapones de carga / drenaje de líquido de acero inoxidable AISI 316L, con o sin símbolo, resistente hasta 356 °F boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSin símbolo
ECon símbolo de llenado
ACon símbolo de drenaje

Identificación núm.

1Sin perforación de ventilación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo

Rosca fina
d3
Rosca
e ≈l1l2st
0.75G 1/4M 14 x 1.5M 50.680.610.310.590.31
0.87G 3/8M 16 x 1.5M 50.820.610.310.710.31
1.02G 1/2M 20 x 1.5M 50.960.630.330.830.31
1.26G 3/4M 26 x 1.5M 51.230.670.351.060.31
1.57G 1M 33 x 1.5M 51.460.770.431.260.31

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca de tubo d2
Rosca fina d2
Tipo



Identificación núm.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.32
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$15.32
5099$14.04
100249$12.77
≥ 250$11.49
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.