Opciones del artículo / Tabla
Tipo
J Sin símbolo
L Con símbolo de recarga
M** Con símbolo de drenaje
Identificación núm.
1 Sin perforación para ventilación
2 Con perforación para ventilación
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
s d1
Rosca l1 l2
0.67
0.87
1.02
1.26
1.50
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
0.39
0.43
0.47
0.51*
0.63
0.67
0.71
0.75
0.79
0.87
0.67 G 1/4 0.39 0.63
0.87 G 1/4 0.39 0.67
0.87 G 3/8 0.43 0.71
1.02 G 1/2 0.47 0.75
1.26 G 3/4 0.47 0.79
1.50 G 1 0.51* 0.87
La combinación de filtros no produce resultados.
* l1 = 18 mm para número de pieza TO-38-G1-L-2 (f)Solo disponible con agujero de ventilación
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Ancho s
Rosca de tubo d1
Tipo
Identificación núm.
Ancho s
Rosca de tubo d1
Tipo
Identificación núm.
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.07
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min Max Price
1 49 $1.07
50 99 $0.98
100 249 $0.89
≥ 250 $0.80
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Datos de CAD
Datos de CAD
Otros formatos de datos
- Seleccione el formato de datos de CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2006
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION 2013
SVG
TIFF (2D View)
Acerca las descargas de datos de CAD