La lengüeta de fijación de las abrazaderas de conexión giratorias EN 278.9 está disponible con superficie lisa o con dentado externo o interno. El núcleo de sujeción sujeta típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal.
En la ubicación del tornillo z, el tornillo de cabeza hueca reduce la sección transversal del núcleo para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores EN 290 para reducir las secciones transversales de los núcleos a un diámetro menor.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca con una empuñadura ajustable GN 911.9, que se enumera en la tabla como accesorio.
Las abrazaderas de conexión giratorias EN 278.9 pueden ensamblarse con bases para abrazaderas de conexión giratorias EN 272.9 y abrazaderas de conexión giratorias EN 276.9 para crear uniones de abrazaderas de conexión giratorias.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzadas con fibra de vidrio
Resistentes a temperaturas
de hasta 212 °F (100 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateSW
Gris, RAL 7040, acabado mateGR
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuerca hexagonal DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático con anillo de poliamida
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
OZ
Sin ranura de centrado (suave)
AV
Con dentado externo
IV
Con dentado interno
N.º de identificación
2
Con tornillo de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.141 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.