GN 511.1 Juegos de sujeción Zinc fundido a presión, para abrazaderas de montaje giratorias

Foto

GN 511.1 Juegos de sujeción de zinc fundido a presión, para abrazaderas de montaje giratorias Tipo: K - Con juegos de palanca ajustable
Tipo: K - Con juegos de palanca ajustable
GN 511.1 Juegos de sujeción de zinc fundido a presión, para abrazaderas de montaje giratorias Tipo: K - Con juegos de palanca ajustable GN 511.1 Juegos de sujeción de zinc fundido a presión, para abrazaderas de montaje giratorias Tipo: S - Con tornillos de cabeza hueca DIN 912

Descripción del producto

Información

Con los juegos de sujeción GN 511.1 se pueden combinar las abrazaderas de montaje giratorias GN 482, las abrazaderas de montaje en T giratorias GN 483 y las abrazaderas articuladas de fijación GN 484 con las mismas dimensiones k para montar juntas de abrazadera.

El casquillo de centrado posiciona las abrazaderas articuladas giratorias una en relación con la otra. Durante el montaje, el casquillo roscado moleteado se inserta mediante el tornillo de fijación.
Al presionar una de las dos abrazaderas articuladas giratorias, se sujeta el montaje entero en conjunto.

Los juegos de sujeción correspondientes aparecen en las tablas de dimensiones de las diversas abrazaderas articuladas giratorias.

Especificación

Cuerpo palanca
Zinc fundido a presión
Rrevestimiento de plástico
Plata, RAL 9006, acabado texturizado
Espárrago roscado / casquillo espaciadore / casquillo de centrado / casquillo roscado
Acero inoxidable AISI 303
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 511.1 Juegos de sujeción de zinc fundido a presión, para abrazaderas de montaje giratorias boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCon tornillos de cabeza hueca DIN 912
KCon juegos de palanca ajustable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
l2d2d3d4l1l3l4l5l6h1h2abrazaderas de montaje giratorias
dimensión de k
M 40.630.300.270.300.870.450.180.160.160.730.910.63
M 50.790.350.330.351.180.550.240.200.200.961.200.79
M 60.980.410.390.411.770.730.260.280.240.961.380.98
M 61.180.410.390.411.770.930.260.280.240.961.381.18

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Longitud l2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$12.58
In Stock: 6
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$12.58
1024$11.53
2549$10.49
≥ 50$9.44
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K

Esto también podría ser interesante...