AN 420 Soportes laterales ajustables con perilla con 4 clavijas Con o sin borde de posicionamiento

Foto

AN 420 Soportes laterales ajustables con perilla con 4 clavijas

Descripción del producto

Información

Los soportes laterales ajustables AN 420 con perilla con 4 clavijas generalmente se usan con varillas de ajuste y otros componentes de sujeción del riel de guía.

Especificación

Cuerpo del soporte

  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Perno de ojo

  • Acero inoxidable

Perilla de 4 clavijas

  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado
  • Buje de latón, niquelado, moldeado

RoHS

Bajo pedido

Orificios de dimensión DF en tamaños en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
AN 420 Soportes laterales ajustables con perilla con 4 clavijas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

1Con borde de posicionamiento
2Sin borde de posicionamiento
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
DF
Dimensión del orificio
LA
Dimensión de la ranura
FT
N (Newtons)
FM
N (Newtons)
B 12.5D 9450 lbf (2000 N)899 lbf (4000 N)
B 14.5D 9674 lbf (3000 N)899 lbf (4000 N)
B 16.5D 9674 lbf (3000 N)899 lbf (4000 N)
B 12.5D 10.5450 lbf (2000 N)899 lbf (4000 N)
B 14.5D 10.5674 lbf (3000 N)899 lbf (4000 N)
B 16.5D 10.5674 lbf (3000 N)899 lbf (4000 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
DF
LA
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.78
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$11.78
1024$10.80
2549$9.82
≥ 50$8.84
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.440 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.