Tamaño | d1 Bola | d2 ±0.003 | d3 | h1 ±0.012 | h2 ±0.012 | h3 ±0.012 | h4 | Capacidad de carga C Versión SBL | SNI | NNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0.50 | 0.866 | 1.06 | 0.354 | 0.315 | 0.157 | 0.13 | 44.96 lbf (200 N) | 33.72 lbf (150 N) | 33.72 lbf (150 N) |
15 | 0.62 | 0.945 | 1.18 | 0.469 | 0.319 | 0.138 | 0.04 | 112 lbf (500 N) | 89.92 lbf (400 N) | 89.92 lbf (400 N) |
22 | 0.87 | 1.417 | 1.77 | 0.815 | 0.386 | 0.197 | 0.09 | 292 lbf (1300 N) | 225 lbf (1000 N) | 225 lbf (1000 N) |
30 | 1.19 | 1.772 | 2.17 | 0.906 | 0.543 | 0.276 | 0.18 | 562 lbf (2500 N) | 450 lbf (2000 N) | 450 lbf (2000 N) |
45 | 1.75 | 2.441 | 2.95 | 1.358 | 0.748 | 0.374 | 0.22 | 1349 lbf (6000 N) | 1012 lbf (4500 N) | 1012 lbf (4500 N) |
60 | 2.36 | 3.937 | 4.61 | 1.870 | 1.181 | 0.591 | 0.39 | 2923 lbf (13000 N) | 2248 lbf (10000 N) | 2248 lbf (10000 N) |
A la hora de determinar el tamaño de las unidades de transferencia con bola, es necesario tener en cuenta no solo el peso, sino también el tamaño y la naturaleza de la superficie de la base de la carga. La distancia máxima entre las unidades de transferencia con bola "a2" (suponiendo una superficie de base plana) se calcula dividiendo la longitud del borde más corto de la carga entre 2.5. Esto garantiza que la carga siempre descanse sobre las unidades de transferencia con bola, evitando que se vuelque en los espacios entre ellas. La capacidad de carga necesaria de las unidades de transferencia con bola se calcula dividiendo el peso de la carga entre 3. Esto resulta de la suposición de que, debido a las tolerancias de la superficie de la base de carga y de las unidades de transferencia con bola, normalmente solo se utilizan tres unidades de transferencia con bola. |
|||||||||||
a1 = Longitud de borde más corto de la carga a2 = Distancia máxima entre unidades de transferencia con bola a2 = a1/2.5 |
F1 = peso de carga F2 = carga por unidad de transferencia con bola F2 = F1/3 |
La velocidad de transporte admisible es de hasta 2 m/s. Con unidades de transferencia con bola más grandes a velocidades superiores a 1 m / s, dependiendo del peso de la carga, se debe esperar un aumento de la temperatura. Los valores de fricción de las unidades de transferencia con bola son de aproximadamente 0.005 µ a una velocidad de 1 m/s. Sin embargo, este valor está sujeto a grandes variaciones en función de las condiciones de funcionamiento. En comparación con las unidades de transferencia con bola con alojamiento de chapa de acero (GN 509), las que tienen alojamiento de acero sólido (GN 509.1) tienen una mayor rigidez. En este caso, pueden aplicarse los valores estáticos de las bolas de acero. Se recomienda la lubricación como protección contra la corrosión. Pueden aplicarse los reglamentos de cojinetes de rodillos generales. En la mayoría de las aplicaciones, es posible prescindir de la lubricación. |
Las unidades de transferencia con bola a partir del tamaño 36 están equipadas con un sello de fieltro como protección contra la entrada de polvo y suciedad. Con esta versión, la temperatura máxima de funcionamiento es de 212 °F (100 °C) para las bolas de acero. Las unidades de transferencia con bola sin sello de fieltro también pueden usarse a temperaturas mayores. Sin embargo, esto llevará a una menor calificación nominal de la carga (C). Se aplican los siguientes valores de referencia: 257 °F (125 °C) ./. 10 % La temperatura máxima de funcionamiento para las unidades de transferencia con bola, la cual es de plástico, es de 140 °F (60 °C). |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $33.21 |
50 | 99 | $30.44 |
100 | 249 | $27.68 |
≥ 250 | $24.91 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco