AN 813 Varillas de ajuste para pista de rodillos

Foto

AN 813 Varillas de ajuste para pista de rodillos

Descripción del producto

Información

Las varillas de ajuste para pista de rodillos AN 813 generalmente se utilizan para montar y colocar pistas de rodillos.

Especificación

Husillo, tornillo y arandela
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 813 Varillas de ajuste para pista de rodillos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diám. de eje
l1Required
Tamaño de la llave
0.474.09M10
0.554.09M12
0.594.09M12
0.634.09M14

Armar y cotizar.

Diameter d1
Length l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.91
In Stock: 49
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$9.91
1024$9.09
2549$8.26
≥ 50$7.43
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.242 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.