Identificación núm.
1 Sin manijal ajustable
2 Con manija ajustable
Tipo
D Con perilla de control
H Con volante
DN Con perilla de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AN
DR Con perilla de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AR
HN Con volante de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AN
HR Con volante de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AR
S Sin husillo ajustable y elemento de operación
Tipo: D - Con perilla de control
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin manijal ajustable Número de pieza 2 - Con manija ajustable b Longitud l1 - Carrera l2
(milímetros) d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4
1.18
1.97
3.15
4.72
50-5
55-10
60-15
65-20
95-25
120-50
145-75
170-100
145-25
170-50
195-75
220-100
185-25
210-50
235-75
260-100
M4 x 0.5
M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M 3
M 4
M 5
0.55
0.67
0.87
1.34
1.97
3.15
3.94
0.87
1.34
0.37
0.51
0.81
1.04
0.63
0.89
1.40
1.77
0.67
0.91
1.42
1.81
0.16
0.28
0.39
0.54
50D5VFA/1 1.18 50-5 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
900-30-50-5-D-2 1.18 50-5 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
55D10VFA/1 1.18 55-10 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
900-30-55-10-D-2 1.18 55-10 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
60D15VFA/1 1.18 60-15 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
900-30-60-15-D-2 1.18 60-15 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
65D20VFA/1 1.18 65-20 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
900-30-65-20-D-2 1.18 65-20 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
95D25VFB/1 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 0.67 - - 0.51 0.89 0.91 0.28
95D25VFB/2 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 0.67 - - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFB/1 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 0.67 - - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFB/2 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 0.67 - - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFB/1 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 0.67 - - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFB/2 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 0.67 - - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFB/1 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 0.67 - - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFB/2 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 0.67 - - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D25VFC/1 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 0.87 - - 0.81 1.40 1.42 0.39
145D25VFC/2 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 0.87 - - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFC/1 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 0.87 - - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFC/2 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 0.87 - - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFC/1 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 0.87 - - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFC/2 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 0.87 - - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFC/1 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 0.87 - - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFC/2 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 0.87 - - 0.81 1.40 1.42 0.39
185K25VFD/1 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 1.34 - - 1.04 1.77 1.81 0.54
185K25VFD/2 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 1.34 - - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFD/1 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 1.34 - - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFD/2 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 1.34 - - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFD/1 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 1.34 - - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFD/2 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 1.34 - - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFD/1 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 1.34 - - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFD/2 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 1.34 - - 1.04 1.77 1.81 0.54
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: S - Sin husillo ajustable y elemento de operación
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin manijal ajustable Número de pieza 2 - Con manija ajustable b Longitud l1 - Carrera l2
(milímetros) d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4
1.18
1.97
3.15
4.72
50-5
55-10
60-15
65-20
95-25
120-50
145-75
170-100
145-25
170-50
195-75
220-100
185-25
210-50
235-75
260-100
M4 x 0.5
M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M 3
M 4
M 5
0.55
0.67
0.87
1.34
1.97
3.15
3.94
0.87
1.34
0.37
0.51
0.81
1.04
0.63
0.89
1.40
1.77
0.67
0.91
1.42
1.81
0.16
0.28
0.39
0.54
50D5VG0/1 1.18 50-5 M4 x 0.5 M 3 - - - 0.37 0.63 0.67 0.16
900-30-50-5-S-2 1.18 50-5 M4 x 0.5 M 3 - - - 0.37 0.63 0.67 0.16
55D10VG0/1 1.18 55-10 M4 x 0.5 M 3 - - - 0.37 0.63 0.67 0.16
900-30-55-10-S-2 1.18 55-10 M4 x 0.5 M 3 - - - 0.37 0.63 0.67 0.16
60D15VG0/1 1.18 60-15 M4 x 0.5 M 3 - - - 0.37 0.63 0.67 0.16
900-30-60-15-S-2 1.18 60-15 M4 x 0.5 M 3 - - - 0.37 0.63 0.67 0.16
65D20VG0/1 1.18 65-20 M4 x 0.5 M 3 - - - 0.37 0.63 0.67 0.16
900-30-65-20-S-2 1.18 65-20 M4 x 0.5 M 3 - - - 0.37 0.63 0.67 0.16
95D25VG1/1 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - - - 0.51 0.89 0.91 0.28
95D25VG1/2 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - - - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VG1/1 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - - - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VG1/2 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - - - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VG1/1 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - - - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VG1/2 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - - - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VG1/1 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - - - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VG1/2 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - - - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D25VG2/1 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - - - 0.81 1.40 1.42 0.39
145D25VG2/2 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - - - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VG2/1 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - - - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VG2/2 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - - - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VG2/1 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - - - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VG2/2 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - - - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VG2/1 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - - - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VG2/2 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - - - 0.81 1.40 1.42 0.39
185K25VG3/1 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - - - 1.04 1.77 1.81 0.54
185K25VG3/2 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - - - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VG3/1 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - - - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VG3/2 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - - - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VG3/1 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - - - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VG3/2 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - - - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VG3/1 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - - - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VG3/2 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - - - 1.04 1.77 1.81 0.54
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: H - Con volante
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin manijal ajustable Número de pieza 2 - Con manija ajustable b Longitud l1 - Carrera l2
(milímetros) d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4
1.18
1.97
3.15
4.72
50-5
55-10
60-15
65-20
95-25
120-50
145-75
170-100
145-25
170-50
195-75
220-100
185-25
210-50
235-75
260-100
M4 x 0.5
M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M 3
M 4
M 5
0.55
0.67
0.87
1.34
1.97
3.15
3.94
0.87
1.34
0.37
0.51
0.81
1.04
0.63
0.89
1.40
1.77
0.67
0.91
1.42
1.81
0.16
0.28
0.39
0.54
95D25VFF/1 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
95D25VFF/2 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFF/1 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFF/2 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFF/1 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFF/2 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFF/1 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFF/2 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D25VFG/1 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
145D25VFG/2 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFG/1 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFG/2 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFG/1 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFG/2 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFG/1 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFG/2 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
185K25VFH/1 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
185K25VFH/2 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFH/1 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFH/2 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFH/1 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFH/2 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFH/1 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFH/2 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: DN - Con perilla de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AN
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin manijal ajustable Número de pieza 2 - Con manija ajustable b Longitud l1 - Carrera l2
(milímetros) d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4
1.18
1.97
3.15
4.72
50-5
55-10
60-15
65-20
95-25
120-50
145-75
170-100
145-25
170-50
195-75
220-100
185-25
210-50
235-75
260-100
M4 x 0.5
M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M 3
M 4
M 5
0.55
0.67
0.87
1.34
1.97
3.15
3.94
0.87
1.34
0.37
0.51
0.81
1.04
0.63
0.89
1.40
1.77
0.67
0.91
1.42
1.81
0.16
0.28
0.39
0.54
95D25VFJ/1 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
95D25VFJ/2 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFJ/1 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFJ/2 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFJ/1 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFJ/2 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFJ/1 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFJ/2 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
145D25VFK/1 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
145D25VFK/2 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFK/1 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFK/2 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFK/1 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFK/2 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFK/1 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFK/2 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
185K25VFL/1 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
185K25VFL/2 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFL/1 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFL/2 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFL/1 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFL/2 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFL/1 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFL/2 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: DR - Con perilla de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AR
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin manijal ajustable Número de pieza 2 - Con manija ajustable b Longitud l1 - Carrera l2
(milímetros) d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4
1.18
1.97
3.15
4.72
50-5
55-10
60-15
65-20
95-25
120-50
145-75
170-100
145-25
170-50
195-75
220-100
185-25
210-50
235-75
260-100
M4 x 0.5
M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M 3
M 4
M 5
0.55
0.67
0.87
1.34
1.97
3.15
3.94
0.87
1.34
0.37
0.51
0.81
1.04
0.63
0.89
1.40
1.77
0.67
0.91
1.42
1.81
0.16
0.28
0.39
0.54
95D25VFN/1 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
95D25VFN/2 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFN/1 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFN/2 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFN/1 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFN/2 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFN/1 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFN/2 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - - 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
145D25VFO/1 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
145D25VFO/2 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFO/1 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFO/2 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFO/1 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFO/2 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFO/1 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFO/2 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - - 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
185K25VFP/1 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
185K25VFP/2 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFP/1 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFP/2 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFP/1 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFP/2 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFP/1 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFP/2 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - - 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: HN - Con volante de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AN
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin manijal ajustable Número de pieza 2 - Con manija ajustable b Longitud l1 - Carrera l2
(milímetros) d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4
1.18
1.97
3.15
4.72
50-5
55-10
60-15
65-20
95-25
120-50
145-75
170-100
145-25
170-50
195-75
220-100
185-25
210-50
235-75
260-100
M4 x 0.5
M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M 3
M 4
M 5
0.55
0.67
0.87
1.34
1.97
3.15
3.94
0.87
1.34
0.37
0.51
0.81
1.04
0.63
0.89
1.40
1.77
0.67
0.91
1.42
1.81
0.16
0.28
0.39
0.54
95D25VFR/1 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
95D25VFR/2 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFR/1 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFR/2 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFR/1 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFR/2 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFR/1 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFR/2 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D25VFS/1 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
145D25VFS/2 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFS/1 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFS/2 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFS/1 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFS/2 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFS/1 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFS/2 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
185K25VFT/1 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
185K25VFT/2 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFT/1 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFT/2 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFT/1 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFT/2 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFT/1 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFT/2 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: HR - Con volante de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AR
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin manijal ajustable Número de pieza 2 - Con manija ajustable b Longitud l1 - Carrera l2
(milímetros) d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4
1.18
1.97
3.15
4.72
50-5
55-10
60-15
65-20
95-25
120-50
145-75
170-100
145-25
170-50
195-75
220-100
185-25
210-50
235-75
260-100
M4 x 0.5
M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M 3
M 4
M 5
0.55
0.67
0.87
1.34
1.97
3.15
3.94
0.87
1.34
0.37
0.51
0.81
1.04
0.63
0.89
1.40
1.77
0.67
0.91
1.42
1.81
0.16
0.28
0.39
0.54
95D25VFV/1 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
95D25VFV/2 1.97 95-25 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFV/1 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
120D50VFV/2 1.97 120-50 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFV/1 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D75VFV/2 1.97 145-75 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFV/1 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
170D100VFV/2 1.97 170-100 M6 x 1 M 4 - 1.97 - 0.51 0.89 0.91 0.28
145D25VFW/1 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
145D25VFW/2 3.15 145-25 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFW/1 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
170D50VFW/2 3.15 170-50 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFW/1 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
195D75VFW/2 3.15 195-75 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFW/1 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
220D100VFW/2 3.15 220-100 M8 x 1 M 5 - 3.15 - 0.81 1.40 1.42 0.39
185K25VFX/1 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
185K25VFX/2 4.72 185-25 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFX/1 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
210D50VFX/2 4.72 210-50 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFX/1 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
235D75VFX/2 4.72 235-75 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFX/1 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
260K100VFX/2 4.72 260-100 M10 x 1 M 5 - 3.94 - 1.04 1.77 1.81 0.54
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: D - Con perilla de control
Mostrar / ocultar columnas
b h5 h6 h7 h8 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 s t
1.18
1.97
3.15
4.72
0.12
0.18
0.39
1.85
2.01
2.24
1.14
1.46
1.77
0.20
0.39
0.71
1.77
2.76
4.72
6.30
0.16
0.24
0.31
0.39
0.24
0.47
0.63
0.71
0.79
0.94
1.34
0.87
1.22
1.81
2.05
2.17
2.72
0.94
1.06
1.61
1.30
2.24
2.60
3.19
0.98
1.10
1.42
0.87
1.18
0.63
1.18
1.97
3.15
0.04
0.06
0.08
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - - - 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - - - 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - - - 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - - - 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 0.79 - - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 0.79 - - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 0.79 - - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 0.79 - - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 0.79 - - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 0.79 - - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 0.79 - - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 0.79 - - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 0.94 - - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 0.94 - - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 0.94 - - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 0.94 - - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 0.94 - - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 0.94 - - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 0.94 - - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 0.94 - - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 1.34 - - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 1.34 - - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 1.34 - - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 1.34 - - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 1.34 - - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 1.34 - - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 1.34 - - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 1.34 - - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: S - Sin husillo ajustable y elemento de operación
Mostrar / ocultar columnas
b h5 h6 h7 h8 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 s t
1.18
1.97
3.15
4.72
0.12
0.18
0.39
1.85
2.01
2.24
1.14
1.46
1.77
0.20
0.39
0.71
1.77
2.76
4.72
6.30
0.16
0.24
0.31
0.39
0.24
0.47
0.63
0.71
0.79
0.94
1.34
0.87
1.22
1.81
2.05
2.17
2.72
0.94
1.06
1.61
1.30
2.24
2.60
3.19
0.98
1.10
1.42
0.87
1.18
0.63
1.18
1.97
3.15
0.04
0.06
0.08
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 - - - - - - - - 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 - - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 - - - - - - - - 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 - - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 - - - - - - - - 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 - - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 - - - - - - - - 0.63 0.04
1.18 0.12 - - - 1.77 0.16 0.24 - - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - - - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - - - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - - - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - - - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - - - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - - - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - - - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - - - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - - - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - - - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - - - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - - - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - - - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - - - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - - - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - - - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - - - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - - - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - - - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - - - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - - - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - - - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - - - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - - - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: H - Con volante
Mostrar / ocultar columnas
b h5 h6 h7 h8 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 s t
1.18
1.97
3.15
4.72
0.12
0.18
0.39
1.85
2.01
2.24
1.14
1.46
1.77
0.20
0.39
0.71
1.77
2.76
4.72
6.30
0.16
0.24
0.31
0.39
0.24
0.47
0.63
0.71
0.79
0.94
1.34
0.87
1.22
1.81
2.05
2.17
2.72
0.94
1.06
1.61
1.30
2.24
2.60
3.19
0.98
1.10
1.42
0.87
1.18
0.63
1.18
1.97
3.15
0.04
0.06
0.08
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - - - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 - - - 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - - - 1.42 1.18 1.18 0.06
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - - - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 - - - 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - - - 0.98 1.18 1.97 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - - - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 - - - 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - - - 0.98 1.18 3.15 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: DN - Con perilla de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AN
Mostrar / ocultar columnas
b h5 h6 h7 h8 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 s t
1.18
1.97
3.15
4.72
0.12
0.18
0.39
1.85
2.01
2.24
1.14
1.46
1.77
0.20
0.39
0.71
1.77
2.76
4.72
6.30
0.16
0.24
0.31
0.39
0.24
0.47
0.63
0.71
0.79
0.94
1.34
0.87
1.22
1.81
2.05
2.17
2.72
0.94
1.06
1.61
1.30
2.24
2.60
3.19
0.98
1.10
1.42
0.87
1.18
0.63
1.18
1.97
3.15
0.04
0.06
0.08
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - 1.42 1.18 1.18 0.06
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - 0.98 1.18 1.97 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - 0.98 1.18 3.15 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: DR - Con perilla de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AR
Mostrar / ocultar columnas
b h5 h6 h7 h8 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 s t
1.18
1.97
3.15
4.72
0.12
0.18
0.39
1.85
2.01
2.24
1.14
1.46
1.77
0.20
0.39
0.71
1.77
2.76
4.72
6.30
0.16
0.24
0.31
0.39
0.24
0.47
0.63
0.71
0.79
0.94
1.34
0.87
1.22
1.81
2.05
2.17
2.72
0.94
1.06
1.61
1.30
2.24
2.60
3.19
0.98
1.10
1.42
0.87
1.18
0.63
1.18
1.97
3.15
0.04
0.06
0.08
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - - 2.05 0.94 1.30 - 1.42 1.18 1.18 0.06
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - - 2.17 1.06 1.30 - 0.98 1.18 1.97 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - - 2.72 1.61 1.30 - 0.98 1.18 3.15 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: HN - Con volante de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AN
Mostrar / ocultar columnas
b h5 h6 h7 h8 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 s t
1.18
1.97
3.15
4.72
0.12
0.18
0.39
1.85
2.01
2.24
1.14
1.46
1.77
0.20
0.39
0.71
1.77
2.76
4.72
6.30
0.16
0.24
0.31
0.39
0.24
0.47
0.63
0.71
0.79
0.94
1.34
0.87
1.22
1.81
2.05
2.17
2.72
0.94
1.06
1.61
1.30
2.24
2.60
3.19
0.98
1.10
1.42
0.87
1.18
0.63
1.18
1.97
3.15
0.04
0.06
0.08
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: HR - Con volante de control e indicador de posición digital EN 954, tipo AR
Mostrar / ocultar columnas
b h5 h6 h7 h8 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 s t
1.18
1.97
3.15
4.72
0.12
0.18
0.39
1.85
2.01
2.24
1.14
1.46
1.77
0.20
0.39
0.71
1.77
2.76
4.72
6.30
0.16
0.24
0.31
0.39
0.24
0.47
0.63
0.71
0.79
0.94
1.34
0.87
1.22
1.81
2.05
2.17
2.72
0.94
1.06
1.61
1.30
2.24
2.60
3.19
0.98
1.10
1.42
0.87
1.18
0.63
1.18
1.97
3.15
0.04
0.06
0.08
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 - - 1.18 0.06
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 - 0.87 - - 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 - - 1.97 0.08
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 - 1.22 - - 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 - - 3.15 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 - 1.81 - - 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
b Longitud l1 - Carrera l2
(milímetros) d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4
1.18
1.97
3.15
4.72
50-5
55-10
60-15
65-20
95-25
120-50
145-75
170-100
145-25
170-50
195-75
220-100
185-25
210-50
235-75
260-100
M4 x 0.5
M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1
M 3
M 4
M 5
0.55
0.67
0.87
1.34
1.97
3.15
3.94
0.87
1.34
0.37
0.51
0.81
1.04
0.63
0.89
1.40
1.77
0.67
0.91
1.42
1.81
0.16
0.28
0.39
0.54
1.18 50-5 55-10 60-15 65-20 M4 x 0.5 M 3 0.55 - - 0.37 0.63 0.67 0.16
1.97 95-25 120-50 145-75 170-100 M6 x 1 M 4 0.67 1.97 0.87 0.51 0.89 0.91 0.28
3.15 145-25 170-50 195-75 220-100 M8 x 1 M 5 0.87 3.15 0.87 0.81 1.40 1.42 0.39
4.72 185-25 210-50 235-75 260-100 M10 x 1 M 5 1.34 3.94 1.34 1.04 1.77 1.81 0.54
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
b h5 h6 h7 h8 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 s t
1.18
1.97
3.15
4.72
0.12
0.18
0.39
1.30
1.85
2.01
2.24
1.14
1.46
1.77
0.20
0.39
0.71
1.77
2.76
4.72
6.30
0.16
0.24
0.31
0.39
0.24
0.47
0.63
0.71
0.79
0.94
1.34
0.87
1.22
1.81
2.05
2.17
2.72
0.94
1.06
1.61
1.30
2.24
2.60
3.19
0.98
1.10
1.42
0.87
1.18
0.63
1.18
1.97
3.15
0.04
0.06
0.08
1.18 0.12 1.30 - - 1.77 0.16 0.24 0.79 - - - - - 1.10 0.87 0.63 0.04
1.97 0.18 1.85 1.14 0.71 2.76 0.24 0.47 0.79 0.87 2.05 0.94 1.30 2.24 1.42 1.18 1.18 0.06
3.15 0.39 2.01 1.46 0.39 4.72 0.31 0.63 0.94 1.22 2.17 1.06 1.30 2.60 0.98 1.18 1.97 0.08
4.72 0.39 2.24 1.77 0.20 6.30 0.39 0.71 1.34 1.81 2.72 1.61 1.30 3.19 0.98 1.18 3.15 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.