DIN 6885 Llaves paralelas Acero inoxidable

Foto

DIN 6885 Llaves paralelas de acero inoxidables
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
DIN 6885 Llaves paralelas de acero inoxidables boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AAmbos extremos redondeados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
+0.002hLongitud lPara Ø de eje
de ... a
0.1180.120.240.310.390.470.550.630.710.79------8...10
0.1570.160.390.470.550.630.710.790.870.981.101.26----10...12
0.1970.200.390.470.550.630.710.790.870.981.101.261.421.571.771.9712...17
0.2360.240.550.630.710.790.870.981.101.261.421.571.771.972.202.4817...22
0.3150.280.630.710.790.870.940.981.101.261.421.571.771.972.202.4822...30
0.3940.310.790.870.981.101.261.421.571.771.972.202.482.763.153.5430...38
0.4720.310.981.101.261.421.571.771.972.202.482.763.153.543.94-38...44

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Anchura b
Altura h
Longitud l
Tipo

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.28
In Stock: 100
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.28
100249$1.18
250499$1.07
≥ 500$0.96
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.001 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».