Las jaladeras en «U» para gabinete EN 528.1 del tipo PP (polipropileno) son menos viables desde un punto de vista mecánico y térmico, pero en términos de precio son más competitivas, y son bastante adecuadas para muchas aplicaciones.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.
Especificación
Cuerpo PlásticoPA, Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
266 °F (130 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateSW
Naranja, RAL 2004, acabado mateOR
Cuerpo PlásticoPP, Polipropileno (PP)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
212 °F (100 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateSW
Insertos roscados
Latón
RoHS
Bajo pedido
Sujetadores y empaques de juegos en varias medidas métricas
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.