SCT | Bloqueable (con llaves similares) |
SUT | Bloqueable (con llaves diferentes) |
l1 | b | d1 | d2 Rosca | d3 | h | l2 Intervalo ajustable mín. | máx. | l3 | l4 Carrera | l5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 | 5.04 | 0.71 | M 5 | 0.35 | 4.57 | 0.51 | 2.95 | 0.51 | 0.20 | 2.48 |
El cerrojo de compresión con elevación y giro primero se desbloquea con la llave. Cuando la jaladera en T está desplegada, el brazo del cerrojo ejecuta una carrera lineal de 5 mm (0.20 pulg.) y eleva el marco. |
|||||||||||
Al girar la jaladera en T 90°, el brazo del cerrojo se mueve a la posición abierta. |
|||||||||||
En esta posición, las puertas y cubiertas se pueden abrir y cerrar. |
|||||||||||
Girar la jaladera en T otros 90° mueve al brazo del cerrojo de regreso a la posición de bloqueo. |
La apertura de instalación debe diseñarse de acuerdo con las dimensiones proporcionadas en el boceto. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $78.83 |
10 | 249 | $75.96 |
250 | 499 | $71.67 |
≥ 500 | $64.50 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco