GN 111.8Cables de retenciónAcero inoxidable AISI 316, con lengüetas de montaje
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los cables de retención GN 111.8 están disponibles en tres tipos diferentes y por lo tanto pueden usarse en una amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo, para la protección contra pérdidas o como cables de conexión y montaje.
Debido a la selección de materiales, los cables de sujeción son adecuados para usarse en ambientes altamente corrosivos.
Para todos los tipos, los bucles se invierten lateralmente y se sujetan en paralelo unos con otros, lo cual no está totalmente considerado en el plano simplificado. Los valores de carga proporcionados en la tabla son valores guía no vinculantes y descartan cualquier responsabilidad.
Especificación
Cable de retención
Acero inoxidable AISI 316
Revestido con plástico (PVC) TransparenteTR
Lengüeta de montaje
Acero inoxidable AISI 316
Acabado liso
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.