GN 1412 Guías telescópicas Acero, con extensión completa y mecanismo auto-abatible, capacidad de carga hasta 96 lbf

Foto

GN 1412 Guías telescópicas de acero, con extensión completa y mecanismo auto-abatible, capacidad de carga hasta 96 lbf

Descripción del producto

Información

Las guías telescópicas GN 1412 se instalan en pares. La carrera alcanza ≈ 100 % de la longitud nominal l1 (extensión completa). Los topes de caucho amortiguan el impacto de la guía en la posición del extremo. Esta característica reduce al mínimo el desarrollo de ruido y aumenta la vida útil. En caso de producirse cargas estáticas o dinámicas más grandes en la dirección de extensión, deberán ser absorbidas por topes de extremo adicionales.

Las guías telescópicas se entregan en pares. Pueden instalarse ya sea en el lado izquierdo o derecho debido al diseño. Resulta fácil alcanzar todos los agujeros de montaje a través de agujeros auxiliares. Sólo se muestran los agujeros de montaje, pero pueden estar presentes otros agujeros relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de la guía
Acero, Zincado, acabado pasivado azulZBZB


Bolas
Cojinete de rodamiento de acero, endurecido


Jaula de bolas, guía exterior
Plástico


Jaula de bolas, guía interior
Acero, zincado


Tope de caucho y función desmontable
Plástico / elastómero


Mecanismo auto-abatible
Acero, zincado / plástico


Temperatura de funcionamiento -4 °F a +212 °F
(-20 °C a +100 °C)


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes y distancias de los agujeros
Otras opciones de montaje
Otras acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1412 Guías telescópicas de acero, con extensión completa y mecanismo auto-abatible, capacidad de carga hasta 96 lbf boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FCon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en su posición retraída, función desmontable

Identificación núm.

1Montaje con agujeros pasantes
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2 +0.12 / -0.12
Carrera
l3Fs por par
a 10,000 ciclos

a 100,000 ciclos
11.8111.8123.6274.19 lbf (330 N)53.95 lbf (240 N)
13.7813.7827.5685.43 lbf (380 N)65.19 lbf (290 N)
15.7515.7531.5096.67 lbf (430 N)76.44 lbf (340 N)
17.7217.7235.4396.67 lbf (430 N)76.44 lbf (340 N)
19.6919.6939.3785.43 lbf (380 N)65.19 lbf (290 N)
21.6521.6543.3174.19 lbf (330 N)53.95 lbf (240 N)
23.6223.6247.2471.94 lbf (320 N)53.95 lbf (240 N)
25.5925.5951.1867.44 lbf (300 N)49.46 lbf (220 N)
27.5627.5655.1267.44 lbf (300 N)49.46 lbf (220 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Tipo

Identificación núm.

Acabado
ZB

Agujeros de montaje - guía externa

Drawing mounting hole outer slide GN 1412
Mostrar / ocultar columnas
l1a8a9a10a11a12a13
300-195207.8227--
350-227239.8259--
400259291303.8323--
450259323335.8---
500259323335.8-387399.8
550259323335.8387451463.8
600259355367.8387483495.8
650259355367.8451515527.8
700259355367.8515579591.8

Agujeros de montaje - guía interna

Drawing mounting holes inner slide GN 1412
Mostrar / ocultar columnas
l1i4i5i6i7i8
300230.5246.5262.5--
350150.5166.5182.5292.5308.5
400170.5186.5202.5341.5357.5
450195.5211.5227.5391.5407.5
500220.5236.5252.5441.5457.5
550250.5266.5282.5492.5508.5
600260.5276.5292.5541.5557.5
650260.5276.5292.5602.5618.5
700260.5276.5292.5652.5668.5

Tornillos de montaje

Para que las fuerzas de carga FS indicadas sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros pasantes disponibles de la guía externa con un Ø de 4.2 mm y de la guía interna con un Ø de 4.5 mm.
Como alternativa, la guía externa tiene agujeros con un Ø de 6.3 mm para tornillos métricos. Los agujeros ranurados, de Ø 4.5 x 3.8 mm de la guía externa y Ø 4.5 x 4.8 mm de la guía interna, se utilizan también para el montaje y facilitan el ajuste. No usar los tornillos de montaje reduce en consecuencia la capacidad de carga especificada. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - Estándar
Tornillos de cabeza hueca de botón ISO 7380
Tornillo de cabeza troncocónica Phillips
ISO 7045
Tornillo autorroscante de cabeza troncocónica
ISO 7049

Guía externa
M 4
M 4

ST 3.9 / 4.2

Guía interna
M 4
M 4

ST 3.9 / 4.2

Mecanismo autorretraíble

Drawing Self-retracting mechanism GN 1412

Las guías telescópicas GN 1412 tienen un mecanismo integrado autorretraíble que mejora significativamente la facilidad de uso al cerrar las extensiones.

Mediante el mecanismo de retracción, las guías se retraen automáticamente en los últimos 30 mm de carrera con una fuerza de aproximadamente 25 newtons por par de guías y se mantienen en la posición final retraída.

En esta versión de la guía, la fuerza de retracción disponible se puede considerar como un dispositivo de bloqueo, que se nota a través de una ligera restricción en la apertura de la extensión.

Drawing self-retracting mechanism2 GN 1412

Función desmontable

Drawing Detach function GN 1412

La función desmontable permite separar por completo la extensión una de otra en el área de la guía media e interna. Esta característica no solo facilita el montaje, sino que también permite que la extensión se retire rápidamente, por ejemplo, cuando se realice trabajo de mantenimiento frecuente en los componentes que se ubican atrás.

La guía telescópica puede desmontarse fácil y rápidamente en la posición extendida mediante la activación de la palanca de liberación, lo que permite que la guía interna se retire desde la parte anterior.

Para volver a fijar las guías, las jaulas de bola necesitan moverse a la posición del extremo extendida. Enseguida, la guía interna se inserta a la posición del extremo retraída, donde se bloquea de manera automática en su sitio.

Las distribución protegida del mecanismo de liberación evita que se despegue la guía por accidente.

Drawing detach function2 GN 1412

Capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende de la sección transversal de la guía y de la longitud nominal l1, así como de la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y los componentes de las opciones de equipo, tales como el mecanismo autorretraíble amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad máxima de carga de las guías telescópicas se determinó en pruebas de resistencia con las condiciones siguientes:

  • Disposición de guías en pares, montaje lateral
  • Cumplimiento de toda la información de montaje
  • Configuración de la prueba de resistencia contra deformaciones
  • Distribución igual de la carga máxima FS a lo largo de toda el área de extensión
  • Espaciado estándar de las guías de 450 mm
  • Ciclos de prueba de 10 000 o 100 000 (una extensión y una retracción = un ciclo)
  • Incremento gradual de la carga

Drawing Load capacity telescopic slides

Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada sección de la prueba.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$32.79
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$32.79
1024$30.06
2549$27.33
≥ 50$24.59
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.940 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».