GN 146.16Abrazaderas para actuadores lineales con bridasAcero inoxidable, con 2 orificios de montaje
Foto
Tipo: B - Con juntas
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las abrazaderas para actuadores lineales con bridas GN 146.16 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación "G" están equipados con cojinetes de deslizamiento.
El juego del orificio guía d1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste. El tipo B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.
Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las manijas ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.
Especificación
Cuerpo
Acero inoxidable AISI CF-8
Granallado mate
Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)
Perno de transporte DIN 603
Acero inoxidable A2
Tuercas tapón DIN 917 / arandelas
Acero inoxidable A2
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.582 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.