GN 2184 Perfiles para protección de bordes Material PVC

Foto

Descripción del producto

Información

Los perfiles para protección de bordes GN 2184 se instalan en el borde anterior de láminas y placas. Protegen a las superficies contra daños provocados por bordes filosos. El acabado de los bordes logra, además, un efecto decorativo óptico, mientras que se reduce a un mínimo absoluto la necesidad de tratamientos adicionales potenciales como fresado y biselado de chapas metálicas cortadas o cortadas con láser.

Se recomienda seguir la guía de radios de posición (r1... r3) para garantizar una posición permanente del perfil y facilitar el montaje. El montaje puede hacerse de forma manual o, alternativamente, con un martillo con cara suave. El inserto de sujeción incorporado evita que se suelte. No se necesita pegamento u otros adhesivos.




Especificación

Perfil
Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Dureza 70 ±5 shore A
  • Resistente a temperaturas de
    -40 ˚F hasta 194 ˚F (-40 ˚C hasta 90 °C)
  • exposición a la intemperie

Inserto de sujeción
Banda de sujeción de acero

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2184 Perfiles para protección de bordes, material PVC boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1Longitud de corte  l
en metros
a
Área de sujeción
bh2r1r2r3
0.3720501 - 20.260.310.590.390.39
0.5520501 - 40.410.470.980.980.98
0.5920506 - 80.510.500.591.180.79
0.6920504 - 60.480.611.181.770.59

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
h1
Color
SW
Longitud l (en metros)

Drawing Application Edge Protection Drawing Application edge protection 2
Cable duct / Socket duct Cable duct
Tool tray Conveyor belt

Drawing Edge protection Construction example

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$99.80
In stock: 1
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$99.80
59$91.49
1024$83.17
≥ 25$74.85
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 3.306 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.