Las bisagras EN 237.1 tienen un diseño que hace que sean perfectas para unir paneles, como el vidrio o el plástico.
Para la instalación, sitúe la ayuda de centrado d3 de la bisagra frente a un agujero de tamaño adecuado en el panel. La bisagra se une con un tornillo de cabeza redonda DIN 603, que se fija a la parte posterior del panel con una tuerca, una arandela cortada y una arandela plana.
La arandela cortada y la arandela plana están incluidas.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA-HP)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta 158 °F (70 °C)
Negro, mate
Pasador
Acero inoxidable AISI 303
Arandela escalonada
Caucho NBR
Dureza 70 shore A
Granulado plástico con homologación FDA
Arandela
Acero inoxidable
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
AG
2 orificios para tornillos avellanados / 1 orificio para paneles
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.062 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.