GN 3380 Sensor para abrazaderas / cilindros neumáticos

Foto

Descripción del producto

Información

El sensor GN 3380 detecta la posición del pistón de cilindros neumáticos con pistones magnéticos. Los cilindros instalados en las abrazaderas neumáticas permiten que este sensor detecte la posición de la abrazadera en sí. Al alcanzar el punto de conmutación, el sistema electrónico del sensor envía una alta señal, por ejemplo a un controlador de una máquina, y también indica este estado de conmutación mediante un LED integrado.

Para instalarse, el sensor se inserta en la ranura del cilindro desde arriba. Los refuerzos de retención laterales evitan que se caiga. Un giro de un cuarto del tornillo de fijación bloquea el sensor en la ranura de manera rápida y confiable.

Especificación

Alojamiento
Plástico

Cable (blindaje externo)
Poliuretano PUR, negro

Tapón
Plástico, 3 polos

Conexión de tornillo moleteado
Latón, niquelado
Con giro libre

Rango de temperatura:
-22 °F a +176 °F (-30 °C a +80 °C)

Clase de protección IP 65, IP 67

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 3380 Sensor, para abrazaderas / cilindros neumáticos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

TPara cilindro con ranura en T

Tipo de conexión

STapón
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud del cable l en metrosd
0.30.12

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tipo

Tipo de conexión

Longitud del cable l

Propiedades eléctricas

Función de salida

Normalmente abierto (NO)

75ceb745-bbbb-48c3-9781-1fbdeccf0856

Salida tipo PNP

PNP

Voltaje de alimentación

10 - 30 V DC

Corriente continua Ia

≤ 100 mA

Tipo de conexión
Clavija (S)

Clase de protección

Clavija de 3 patas M8x1,
con conexión de tornillo moleteado,
con cable PUR de 0.3 m

4491837b-9664-414c-b0d7-bdc4d89041c3

Frecuencia de interrupción

1000 Hz

Consumo de potencia

≤ 8 mA

Caída de voltaje

≤ 2 V

Clase de protección

lll

Sensibilidad de respuesta

3 mT

Exceso de distancia

10 mm

Histéresis

< 0.8 mT

Repetibilidad

≤ 0.1 mT

Resistencia contra choques y vibraciones

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

De conformidad con EN 60947-5-2

LED de estado de interruptor

Protección contra polaridad inversa

Protección contra corto-circuitos

Aprobaciones, declaraciones
de conformidad

Marca CE
UL

982910aa-5a77-4fcc-9ea5-5c9a9a4e0000 Skizze Logo CULUS

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$49.54
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$49.54
100249$45.41
250499$41.29
≥ 500$37.16
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.030 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.