A | Salida a un lado |
m1 | d1 ±0.0002 | Relación del engranaje i | b1 | b2 | b3 ±0.0006 | d2 +0.001 | d3 | d4 | d5 | h | l1 | l2 | l3 | l4 | t1 | t2 | t3 | t4 | m10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 | 0.4724 | 13 | 15 | 18 | 23 | 30 | 40 | 65 | 1.38 | 0.16 | 0.1575 | 0.472 | 1.18 | 0.79 | 1.08 | 0.06 | 2.36 | 0.63 | 0.47 | 0.12 | 0.08 | 0.54 | 0.06 | 0.72 | 1.02 |
m1 | d6* | d7 | d8* | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 | M 4 | 0.17 | M 5 | 1.02 | 1.97 | 0.69 | 0.06 | 1.22 | 1.02 | 1.67 | 0.89 |
Juego circunferencial en el eje de transmisión |
1° ± 0.5° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección de giro del eje |
Cualquiera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño de trabajo del piñón |
A la izquierda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil (valor orientativo) |
1000 horas a plena carga y velocidad de rotación de 500 rpm, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Velocidad en lado de entrada, **con fuerza axial = 0, ***con fuerza axial = 0 |
No aplique fuerzas en la carcasa o los cojinetes durante el montaje. Se recomienda usar los agujeros roscados d8 del eje. Se recomienda usar el acoplamiento correspondiente para compensar los desvíos y tolerancias de concentricidad relacionados con la fabricación, así como para amortiguar las vibraciones e impactos. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $422.39 |
10 | 24 | $387.19 |
25 | 49 | $352.00 |
≥ 50 | $316.80 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco