GN 425 Jaladeras en «U» para gabinete Acero inoxidable, redondeadas, con agujeros roscados

Foto

GN 425 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, redondeadas, con agujeros roscados Material: A4 - Acero inoxidable 
Acabado: GS - Granallado mate
Material: A4 - Acero inoxidable
Acabado: GS - Granallado mate
GN 425 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, redondeadas, con agujeros roscados Material: A4 - Acero inoxidable 
Acabado: GS - Granallado mate GN 425 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, redondeadas, con agujeros roscados Material: NI - Acero inoxidable
Acabado: EP - Electropulido GN 425 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, redondeadas, con agujeros roscados Material: NI - Acero inoxidable
Acabado: GS - Granallado mate

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete GN 425 están hechas de un perfil de acero inoxidable flexionado. Jaladeras en «U» para gabinete se suministran con dos discos de posición de acero inoxidable. Garantizan una posición perfecta, incluso cuando el gabinete tiene agujeros grandes. Los discos de posicionamiento están contenidos en el paquete con la jaladera. (No están incluidos para Ø d1 = 12 y 16 mm).

El proceso de fabricación, permite producir longitudes especiales en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

Acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4305, A1 (AISI 303)
para medidas pulgadas y d1 = 6, 8, 10 mm

Norma Europea núm. 1.4301, A2 (AISI 304)
para d1 = 12, 16 mm
  • Granallado mateGS
  • ElectropulidoEP (métrico solamente)

Acero inoxidableA4
Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L)
Granallado mateGS

Discos de posición
Acero inoxidable
  • Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303) para NI
  • Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L) para A4

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versión NI de acero inoxidable, electropulido en medidas pulgadas
Versión A4 de acero inoxidable, electropulido
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas
Para ciertas cantidades mínimas, se dispone de otras longitudes, según los requisitos del cliente

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 425 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, redondeadas, con agujeros roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
NI

A4
Longitud±0.020d2
Rosca
d3hrt
mín.
.31-2.002.503.003.504.004.505.00--8 x 32.471.38.39.31
.39.393.003.504.004.505.006.007.008.009.0010 x 32.591.69.47.47
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
NI

A4
Longitud±0.020d2
Rosca
d3hrt
mín.
.24-1.261.772.17*2.523.46*--M 3.351.02.28.28
.31-2.17*2.523.46*3.783.944.72*5.04M 4.471.38.39.31
.39.393.46*3.944.72*7.09*7.879.25*-M 5.591.69.47.47
.47**-4.926.307.879.84---M 6-2.01.55.47
.63**-6.307.879.8411.81---M 6-2.32.71.47
* Adecuado para una disposición de gabinete con estantes de 19"
** No se incluyen discos de posicionamiento para Ø d1 = 12 y 16 mm.

Armar y cotizar.

Material


Diámetro de la empuñadura d1 (NI)
Diámetro de la empuñadura d1 (A4)
Longitud l
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.32
In stock: 40
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$8.32
100249$7.62
250499$6.93
≥ 500$6.24
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.