d1 | h | d2 | d3 | s | Índice de rigidez ≈ Dureza 40 | Dureza 55 | Dureza 70 | Carga máx. Dureza 40 | Dureza 55 | Dureza 70 | Carrera máx. ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | 0.31 | 0.17 | 0.31 | 0.04 | 428 lbf/in (75 N/mm) | 799 lbf/in (140 N/mm) | 1273 lbf/in (223 N/mm) | 33.72 lbf (150 N) | 62.95 lbf (280 N) | 100 lbf (445 N) | 0.08 |
0.79 | 0.39 | 0.21 | 0.37 | 0.05 | 508 lbf/in (89 N/mm) | 845 lbf/in (148 N/mm) | 1370 lbf/in (240 N/mm) | 50.13 lbf (223 N) | 83.18 lbf (370 N) | 135 lbf (600 N) | 0.10 |
0.98 | 0.47 | 0.25 | 0.43 | 0.06 | 645 lbf/in (113 N/mm) | 1199 lbf/in (210 N/mm) | 1810 lbf/in (317 N/mm) | 76.44 lbf (340 N) | 142 lbf (630 N) | 214 lbf (950 N) | 0.12 |
1.38 | 0.63 | 0.33 | 0.55 | 0.08 | 999 lbf/in (175 N/mm) | 1970 lbf/in (345 N/mm) | 3420 lbf/in (599 N/mm) | 157 lbf (700 N) | 310 lbf (1380 N) | 538 lbf (2395 N) | 0.16 |
1.65 | 0.79 | 0.33 | 0.69 | 0.08 | 1256 lbf/in (220 N/mm) | 2056 lbf/in (360 N/mm) | 3814 lbf/in (668 N/mm) | 247 lbf (1100 N) | 405 lbf (1800 N) | 751 lbf (3340 N) | 0.20 |
1.65 | 0.79 | 0.41 | 0.69 | 0.10 | 1256 lbf/in (220 N/mm) | 2056 lbf/in (360 N/mm) | 3814 lbf/in (668 N/mm) | 247 lbf (1100 N) | 405 lbf (1800 N) | 751 lbf (3340 N) | 0.20 |
2.20 | 0.94 | 0.33 | 0.77 | 0.08 | 1901 lbf/in (333 N/mm) | 3295 lbf/in (577 N/mm) | 5710 lbf/in (1000 N/mm) | 450 lbf (2000 N) | 778 lbf (3460 N) | 1349 lbf (6000 N) | 0.24 |
2.20 | 0.94 | 0.51 | 0.77 | 0.12 | 1901 lbf/in (333 N/mm) | 3295 lbf/in (577 N/mm) | 5710 lbf/in (1000 N/mm) | 450 lbf (2000 N) | 778 lbf (3460 N) | 1349 lbf (6000 N) | 0.24 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $1.69 |
50 | 99 | $1.55 |
100 | 249 | $1.41 |
≥ 250 | $1.26 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco