GN 456.1Soportes aisladores de vibraciónCaucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable, con 2 espárragos roscados
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los soportes aisladores de vibración GN 456.1 son adecuados para el montaje antivibración de unidades de maquinas tales como motores, compresores y bombas.
La forma de reloj de arena absorbe mejor las fuerzas laterales en comparación con soportes aisladores de vibración cilíndricos. El caucho no se hincha más allá de la sección transversal d1 bajo cargas de presión.
Especificación
Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)
Negro
Vulcanizado hasta las placas de cubierta
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Dureza shore A ±5 Medio55
Placas de cubierta / espárragos roscados
Acero inoxidable AISI 304
RoHS
Bajo pedido
Caucho de color gris
Versiones con dureza Shore A ±5
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.