GN 490 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria Acero inoxidable

Foto

GN 490 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de acero inoxidable Tipo: A - Con tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Tipo: A - Con tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
GN 490 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de acero inoxidable Tipo: A - Con tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 GN 490 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de acero inoxidable Tipo: B - Con manija ajustable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria GN 490 fijan las varillas o tubos por medio de un prisma, que permite cubrir una mayor tolerancia diametral. El muelle de presión facilita el apriete y la liberación.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI CF-8
Acabado granallado mate
Vis à tête cylindrique DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Écrous à 6 pans DIN 934
Acero inoxidable AISI 304
Manija ajustable
  • Acero inoxidable AISI CF-8
    Fundición de precisión
    Acabado granallado mate
  • Inserción / casquillo distanciador
    Acero inoxidable AISI 303

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 490 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
BCon manija ajustable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ø sujeción
d2
Ø sujeción
d3
Rosca
d4l1l2l3l4l5m
0.310.31M 61.101.301.381.770.550.200.51
0.390.39M 81.261.771.772.480.790.200.59
0.470.47M 81.421.851.772.480.830.200.67
0.550.55M 81.812.242.173.071.000.240.79
0.590.59M 101.812.242.173.071.000.240.83
0.630.63M 101.812.242.173.071.000.240.87
0.710.71M 102.202.482.173.071.120.240.94
0.790.79M 102.202.562.173.071.120.311.10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de apriete d1
Diámetro de apriete d2
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.52
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$25.52
1024$23.40
2549$21.27
≥ 50$19.14
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.361 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 490-8-8-A-NIGN 490-8-8-B-NIGN 490-10-10-A-NIGN 490-10-10-B-NIGN 490-12-12-A-NIGN 490-12-12-B-NIGN 490-14-14-A-NIGN 490-14-14-B-NIGN 490-15-15-A-NIGN 490-15-15-B-NIGN 490-16-16-A-NIGN 490-16-16-B-NIGN 490-18-18-A-NIGN 490-18-18-B-NIGN 490-20-20-A-NIGN 490-20-20-B-NI

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.