Los imanes de retención GN 51.9 con cubierta de caucho, en combinación con la pieza de acero, forman un sistema que blinda y refuerza al imán y concentra de manera óptima el flujo magnético sobre la superficie magnética cauchutada.
Las tuberías y mangueras, que deben reposicionarse con frecuencia o retirarse completamente para fines de mantenimiento o limpieza, pueden asegurarse de manera fácil y segura a la base para cinchos mediante cinchos.
El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y proporciona además un elevado coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.
Especificación
Material del imán NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Pieza de acero
Zincado
Base para cinchos
Plástico
Tornillo
Acero, zincado
Cubierta de caucho
Elastómero (TPE) ≈ 80 Shore A NegroSW
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.