Los imanes de retención GN 54.2, en combinación con el alojamiento de latón, los polos de hierro y el aislamiento plástico, forman un sistema que blinda y refuerza al imán para una transmisión óptima del flujo magnético sobre la superficie magnética.
Este montaje especial se conoce también como "imán sándwich".
* El montaje de este imán de retención directamente sobre componentes de acero creará un cortocircuito magnético que reduce la fuerza magnética hasta en 15%. Para evitar esto, debe mantenerse la distancia k entre el alojamiento de latón y el componente de acero o el orificio de instalación.
Especificación
Materiales del imán
SmCoSC
Samario, cobalto
Resistente a temperaturas de hasta
392 °F (200 °C)
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Alojamiento
Latón
Identificación para ND:
Área magnética en color azul
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.