GN 57.1 Imanes de retención Neodimio, hierro, boro (NdFeB), con agujero roscado, con camisa de caucho

Foto

GN 57.1 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con orificio roscado, con cubierta de caucho Tipo: A - Con 1 agujero roscado
Color: SW - Negro
Tipo: A - Con 1 agujero roscado
Color: SW - Negro
GN 57.1 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con orificio roscado, con cubierta de caucho Tipo: A - Con 1 agujero roscado
Color: SW - Negro GN 57.1 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con orificio roscado, con cubierta de caucho Tipo: A - Con 1 agujero roscado
Color: WS - Blanco GN 57.1 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con orificio roscado, con cubierta de caucho Tipo: B - Con 2 agujeros roscados
Color: SW - Negro GN 57.1 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con orificio roscado, con cubierta de caucho Tipo: B - Con 2 agujeros roscados
Color: WS - Blanco

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 57.1 con cubierta de caucho, en combinación con la pieza de acero, forman un sistema que blinda y refuerza al imán y concentra de manera óptima el flujo magnético sobre la superficie magnética con caucho.

El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y proporciona además un elevado coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral

Especificación

Material del imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)


Pieza de acero
Zincado


Cubierta de caucho
Elastómero (TPE) ≈ 80 Shore A

  • NegroSWSW
  • BlancoWSWS

RoHS

Accesorio

Discos adhesivos para imán GN 70
Discos auto-adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

Otros colores
Otras durezas Shore

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 57.1 Imanes de retención de neodimio, hierro, boro, con orificio roscado, con cubierta de caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon 1 agujero roscado
BCon 2 agujeros roscados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bl1d1d2h1h2l2tFuerzas magnéticas nominales
Tipo A

Tipo B
1.221.69M 40.390.240.040.980.1823.60 lbf (105 N)32.82 lbf (146 N)
1.772.32M 50.390.330.241.060.3553.95 lbf (240 N)53.95 lbf (240 N)
1.772.91M 50.390.330.241.420.3580.93 lbf (360 N)80.93 lbf (360 N)
1.774.33M 60.390.330.242.680.35119 lbf (530 N)119 lbf (530 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Espesor b
Longitud l1
Rosca d1
Tipo


Color
SW
WS

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.44
In Stock: 68
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$11.44
2549$10.48
5099$9.53
≥ 100$8.58
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.059 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 57.1-31-43-M4-A-SWGN 57.1-31-43-M4-B-SWGN 57.1-31-43-M4-A-WSGN 57.1-31-43-M4-B-WSGN 57.1-45-59-M5-A-SWGN 57.1-45-59-M5-B-SWGN 57.1-45-59-M5-A-WSGN 57.1-45-59-M5-B-WSGN 57.1-45-74-M5-A-SWGN 57.1-45-74-M5-B-SWGN 57.1-45-74-M5-A-WSGN 57.1-45-74-M5-B-WSGN 57.1-45-110-M6-A-SWGN 57.1-45-110-M6-B-SWGN 57.1-45-110-M6-A-WSGN 57.1-45-110-M6-B-WS