Los posicionadores de indexado por palanca GN 6012 se utilizan mejor en aplicaciones donde se necesite retraer el pasador periódicamente. Al girar el brazo de la palanca 180°, el pasador del posicionador se retira. La muesca permite una colocación segura, mientras que el pasador del posicionador se mantiene en la posición retraída.
Estos posicionadores de indexado de zinc fundido a presión tienen un precio económico.
Especificación
Cuerpo roscado
Zinc fundido a presión, zincado, acabado pasivado azul
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Muelle
Acero inoxidable AISI 301
Brazo de la palanca
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de
hasta 230 °F (110 °C)
Negro, acabado mate
No desmontable
Tuerca de bloqueo
Acero, zincado, acabado pasivado azul
ANSI/ASME B18.2.2
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.