GN 614 Posicionadores de bola por presión cortos Acero inoxidable

Foto

GN 614 Posicionadores de bola por presión cortos, de acero inoxidable Tipo: NI - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Tipo: NI - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
GN 614 Posicionadores de bola por presión cortos, de acero inoxidable Tipo: NI - Acero inoxidable, carga de muelle estándar GN 614 Posicionadores de bola por presión cortos, de acero inoxidable Tipo: NIL - Acero inoxidable, carga de muelle ligera GN 614 Posicionadores de bola por presión cortos, de acero inoxidable Tipo: NIS - Acero inoxidable, carga de muelle alta
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los posicionadores de bola por presión cortos GN 614 se usan como retenes, en aplicaciones de empuje y liberación, y como expulsores.

Se recomienda una tolerancia H7 para el agujero de centrado de d1.

Especificación

Alojamiento
Acero inoxidable AISI 305
Chapa metálica


Bola
Acero inoxidable AISI 420C
Endurecida


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Identificación del tipo NIL:
Alojamiento con 1 marca longitudinal


Identificación del tipo NIS:
Alojamiento con 2 marcas longitudinales


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614 Posicionadores de bola por presión cortos, de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NIAcero inoxidable, carga de muelle estándar
NILAcero inoxidable, carga de muelle ligera
NISAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.004
NI

NIL / NIS
d2d3l1 ≈l2 ≈w
Compresión
Carga de muelle ≈
estándar (Tipo NI)
inicial

Final
Carga de muelle ≈
ligera (Tipo NIL)
inicial

Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo NIS)
inicial

Final
0.118-0.090.140.160.020.030.40 lbf (1.8 N)0.79 lbf (3.5 N)----
0.1570.160.120.180.200.040.040.56 lbf (2.5 N)1.35 lbf (6 N)0.09 lbf (0.4 N)0.22 lbf (1 N)1.12 lbf (5 N)2.34 lbf (10.4 N)
0.1970.200.160.220.240.040.060.67 lbf (3 N)1.46 lbf (6.5 N)0.11 lbf (0.5 N)1.06 lbf (4.7 N)1.35 lbf (6 N)2.70 lbf (12 N)
0.2360.240.200.260.280.040.071.24 lbf (5.5 N)2.59 lbf (11.5 N)0.52 lbf (2.3 N)1.46 lbf (6.5 N)1.64 lbf (7.3 N)4.27 lbf (19 N)
0.3150.310.260.330.350.040.091.57 lbf (7 N)2.81 lbf (12.5 N)0.90 lbf (4 N)2.02 lbf (9 N)2.47 lbf (11 N)5.62 lbf (25 N)
0.3940.390.330.430.510.060.131.91 lbf (8.5 N)4.16 lbf (18.5 N)0.88 lbf (3.9 N)2.25 lbf (10 N)3.82 lbf (17 N)8.32 lbf (37 N)
0.4720.470.390.510.630.090.162.70 lbf (12 N)5.96 lbf (26.5 N)1.39 lbf (6.2 N)3.28 lbf (14.6 N)6.74 lbf (30 N)12.14 lbf (54 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1 (NI)
Diámetro d1 (NIL / NIS)
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.00
In Stock: 444
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.00
100249$1.84
250499$1.67
≥ 500$1.50
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».