JW Winco provides goods to one or more of the 16 Critical Infrastructure Sectors identified by CISA under the Department of Homeland Security. JW Winco meets the requirements established by CISA on March 19, 2020 as an essential business.

GN 614.8 Posicionadores de bola Acero inoxidable, sin rosca, con cojinete de fricción

Foto

acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola GN 614.8 se usan como retenes, en aplicaciones de empuje y liberación, y como expulsores.

La bola está montada en un cartucho de plástico a fin de que se mueva libremente, lo que permite que ruede y, por lo tanto, generalmente optimiza las características de bloqueo. Sobre todo, esto reduce el desgaste en la contrapieza.

Una característica adicional de estos posicionadores es que el cojinete de fricción plástico actúa como un aislador eléctrico.

Para el agujero de montaje, se recomienda que la tolerancia de d1 sea F8 para ajuste conjunto y H9 para ajuste a presión.

Especificación

Alojamiento
Acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Bola
Acero inoxidable, endurecido
Norma Europea núm. 1.3541 (AISI 420C)

Muelle
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4568 (AISI 631)

Cojinete de fricción
Plástico
Resistente a temperaturas de hasta
194 °F (90 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614.8 Posicionadores de bola de acero inoxidable, sin rosca, con cojinete de fricción boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 ±0.002d2Longitud lw
Compresión
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.160.080.430.021.08 lbf (4.8 N)1.53 lbf (6.8 N)
0.200.100.510.031.42 lbf (6.3 N)2.25 lbf (10 N)
0.240.140.590.043.60 lbf (16 N)5.40 lbf (24 N)
0.310.180.710.064.23 lbf (18.8 N)7.13 lbf (31.7 N)
0.390.260.790.095.85 lbf (26 N)11.02 lbf (49 N)
0.470.330.870.128.54 lbf (38 N)15.29 lbf (68 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.61
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.61
100249$5.14
250499$4.68
≥ 500$4.21
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.