GN 676.2 Perillas de presión / tracción Acero, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado

Foto

GN 676.2 Perillas de presión / tracción de acero, zincado, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado Tipo: A - Corona lisa
Tipo: A - Corona lisa
GN 676.2 Perillas de presión / tracción de acero, zincado, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado Tipo: A - Corona lisa GN 676.2 Perillas de presión / tracción de acero, zincado, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado Tipo: B - Corona moleteado

Descripción del producto

Información

Las perillas GN 676.2 se usan en aplicaciones en las que se requiere un movimiento de empuje o tracción. Su parte superior cóncava ofrece un agarre más cómodo para el pulgar.

La versión moleteada (tipo B) se puede usar como tuerca moleteada.

Especificación

Acero
Zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 676.2 Perillas de presión / tracción de acero, zincado, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACorona lisa
BCorona moleteado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3h1h2t
mín.
0.83M 4M 50.490.710.410.39
0.98M 6M 80.570.890.550.47
1.22M 8-0.731.060.670.59
1.22M 10-0.731.060.670.67

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.44
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$8.44
100249$7.73
250499$7.03
≥ 500$6.33
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.059 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 676.2-21-M4-AGN 676.2-21-M4-BGN 676.2-21-M5-AGN 676.2-21-M5-BGN 676.2-25-M6-AGN 676.2-25-M6-BGN 676.2-25-M8-AGN 676.2-25-M8-BGN 676.2-31-M8-AGN 676.2-31-M8-BGN 676.2-31-M10-AGN 676.2-31-M10-B

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.