GN 709.15 Almohadillas de sujeción Acero inoxidable, con vástago roscado

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las almohadillas de sujeción GN 709.15 se usan como soportes móviles o elementos de aseguramiento para piezas de fijación.

También se pueden usar como topes de fondo.

La bola se limita a un movimiento angular de no más de 9°.

Especificación

Cuerpo de la almohadilla de sujeción
Acero inoxidable, templado
Norma Europea núm. 1.4057 (AISI 431)

Bola (Tipo B / BR)
Acero inoxidable, niquelado
Norma Europea núm. 1.3541 (AISI 420C)

Bola (Tipo RH / RRH)
Acero de metal duro, niquelado

Elemento de resorte (Tipo BR / RR / RRH)
Plástico (PUR)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 709.15 Almohadillas de sujeción de acero inoxidable, con vástago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCara de contacto plano
BRCara de contacto plano, con retorno automático
RHCara de contacto dentada, con bola de metal duro
RRHCara de contacto dentada, con retorno automático, con bola de metal duro
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3
Tipo
B / BR

Tipo
RH

Tipo
RRH
d4
Ø de la bola
l1 ±0.0008l2 ±0.004l3A/F
Carga del muelle
máx.
0.51M 6M 80.280.330.330.390.510.510.310.432248 lbf (10 kN)
0.79M 8M 100.410.500.410.630.710.710.390.675620 lbf (25 kN)
0.79M 12-0.410.500.410.630.710.710.470.675620 lbf (25 kN)
1.18M 16-0.790.790.790.981.061.060.631.0620233 lbf (90 kN)
1.97M 20-1.361.361.361.571.381.380.791.6137093 lbf (165 kN)
1.97M 24-1.361.361.361.571.381.380.941.6137093 lbf (165 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$59.96
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$59.96
2549$54.96
5099$49.97
≥ 100$44.97
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.