GN 709.35 Almohadillas de sujeción Acero inoxidable, ajustable

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las almohadillas de sujeción GN 709.35 se usan como soportes móviles o elementos de aseguramiento para piezas de fijación.

También se pueden usar como topes de fondo.

La bola se limita a un movimiento angular de no más de 9°.

Especificación

Cuerpo de la almohadilla de sujeción
Acero inoxidable, templado
Norma Europea núm. 1.4057 (AISI 431)

Bola
Acero inoxidable, niquelado
Norma Europea núm. 1.3541 (AISI 420C)

Elemento de resorte (Tipo BR)
Plástico (PUR)

Tuerca hexagonal ISO 4035 (DIN 439)
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 709.35 Almohadillas de sujeción de acero inoxidable, ajustable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCara de contacto plano
BRCara de contacto plano, con retorno automático
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
A/F1d1
Rosca
d2d3
Ø de la bola
el1l2A/F2Carga estática
máx.

0.51M 80.230.330.570.981.440.511798 lbf (8 kN)
0.67M 100.340.470.751.181.800.671798 lbf (8 kN)
0.67M 120.340.470.751.382.000.753372 lbf (15 kN)
0.94M 160.410.631.061.572.390.945620 lbf (25 kN)
1.18M 200.790.981.301.973.041.1820233 lbf (90 kN)
1.42M 240.790.981.572.763.941.4220233 lbf (90 kN)
1.81M 30 x 1.51.361.572.012.563.941.8137093 lbf (165 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
A/F1
Rosca d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$63.38
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$63.38
2549$58.10
5099$52.82
≥ 100$47.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.