GN 738.5 Tapones roscados magnéticos Acero inoxidable, material del imán AINiCo, resistente hasta 356 °F, acabado liso

Foto

GN 738.5 Tapones roscados magnéticos de acero inoxidable, material del imán AINiCo, resistentes hasta 356 °F, acabado liso
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los tapones roscados magnéticos GN 738.5 atraen partículas de hierro que flotan en el fluido. El acero inoxidable los hace que sea adcuado para usarse en ambientes particularmente agresivos.

Para evitar que se rompan o se desmagneticen, se proporcionan imanes redondos con un espaciador de plástico y camisa protectora, la cual se debe retirar antes de instalar los tapones.

La junta está insertada en una ranura radial, y por lo tanto no se puede perder o aplastar durante el apriete.

El diámetro exterior d1 de los tapones roscados coincide con el de las roscas de los racores de conexión de tubos conforme a la norma DIN 3852.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316LHC
Acabado liso, torneado


Imán
Aleación: AINiCo


Junta
Caucho fluorado (FPM / FKM)

  • Marrón
  • Resistentes a temperaturas de hasta
    356 °F (180 °C)

RoHS

Bajo pedido

Otros tamaños de roscas
Con junta de caucho acrilonitrilo butadieno (NBR) GN 738.4

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 738.5 Tapones roscados magnéticos de acero inoxidable, material del imán AINiCo, resistentes hasta 356 °F, acabado liso boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo

Rosca fina
d3e ≈l1l2l3s
0.75G 1/4M 14 x 1.50.240.680.310.911.200.59
0.87G 3/8M 16 x 1.50.240.820.310.911.200.71
1.02G 1/2M 20 x 1.50.240.960.330.931.220.83
1.26G 3/4M 26 x 1.50.241.230.350.941.261.06
1.57G 1M 33 x 1.50.241.460.431.021.361.26

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca de tubo d2
Rosca fina d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.45
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$16.45
5099$15.08
100249$13.71
≥ 250$12.33
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.057 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».