GN 7403.1 Filtros Acero inoxidable

Foto

acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los filtros GN 7403.1 se usan en la construcción de recintos y dispositivos. Montados en la pared del recinto, aseguran el equilibrio de la presión entre el interior del recinto y el exterior.

Según el tamaño de malla, se puede impedir el paso de partículas transportadas por medios líquidos o gaseosos. Por lo tanto, las unidades o interiores de alojamientos quedan protegidos de objetos extraños que puedan afectar su funcionamiento o durabilidad debido a su tamaño.

El anillo de sellado está incrustado en un hueco plano y radial que mantiene al sello cautivo y evita que se comprima durante el apriete.

Especificación

Filtro
Malla de acero inoxidable AISI 304

Aro del filtro
Plástico
Tecnopolimero (poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otros tamaños de malla
Otros materiales de filtro

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7403.1 Filtros de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamaño nominalTamaño de malla
en µm
bd1d2d3d4 +0.004d5 ±0.002s1 +0.004s2 -0.004Adecuado
junta tórica
Adecuada para el tamaño nominal
d1 de GN 7405
0.551005000.160.650.620.390.650.740.160.0816 x 2G 3/8
0.711005000.160.810.780.550.810.890.160.0820 x 2G 1/2
0.941005000.161.051.010.791.051.130.160.0826 x 2G 3/4

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Tamaño nominal
Tamaño de malla

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.93
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.93
100249$1.77
250499$1.61
≥ 500$1.44
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.705 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.