Debido a que la página web que coincide con su enlace solicitado ya no es válida. Has sido redirigido automáticamente al nuevo enlace.

GN 810.4 Clamps de actuación vertical con brazo extendido Acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical

Foto

GN 810.4 Clamps de actuación vertical con brazo extendido, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical Tipo: VL - Brazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida
Tipo: VL - Brazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida
GN 810.4 Clamps de actuación vertical con brazo extendido, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical Tipo: VL - Brazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida GN 810.4 Clamps de actuación vertical con brazo extendido, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical Tipo: VLC - Brazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida y un conjunto de husillos GN 708.1

Descripción del producto

Información

Los clamps de actuación vertical con brazo extendido GN 810.4 tienen una función de seguridad por medio de la cual, al cerrar, un pestillo de gancho de seguridad accionado por un muelle garantiza una conexión de bloqueo segura. Evita el desbloqueo involuntario de la abrazadera debido a vibraciones o algún intento accidental de aflojar o abrir la abrazadera. Para abrir y liberar el clamp de la posición cerrada bloqueada, presione juntos el brazo de la palanca y el brazo de la palanca del gancho de seguridad (operación con una mano). El clamp está entonces en la posición abierta, la cual también puede bloquearse de manera temporal en dicha posición a través del gancho del brazo de la palanca del gancho de seguridad para evitar que el clamp se cierre inadvertidamente.

Funcionan de acuerdo con el principio de conmutación: la manija y la barra de sujeción se mueven en la misma dirección. En la posición fijada, la palanca de operación está en su posición vertical.

Los clamps de actuación vertical con brazo extendido en la versión de barra en U con dos arandelas con brida (tipo VL) pueden alojar un tornillo de sujeción específico para la aplicación. También se incluye un conjunto de husillos con punta de caucho de neopreno para el tipo VLC.

Especificación

Clamp
Acero cementado C10

  • Zincado, acabado pasivado azul
  • Pasadores de soporte templados
  • Remaches de soporte cementados

Todas las partes móviles lubricadas con grasa especial


Agarre manual
Plástico rojo resistente a aceites, de alta calidad


Tope de apriete GN 708.1, Tipo A

  • Acero, zincado, acabado pasivado azul
  • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 810.4 Clamps de actuación vertical con brazo extendido, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VLBrazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida
VLCBrazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida y un conjunto de husillos GN 708.1
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH Capacidad de retencióna ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5 máx.
130112 lbf (500 N)2.661.380.390.200.25M 60.226.141.630.631.000.98
230225 lbf (1000 N)2.811.690.470.240.32M 80.267.201.890.711.180.94
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1l2l3m1m2m3m4r ≈w Intervalo ajustable
1306.464.762.170.490.750.260.306.220.69
2307.805.732.680.770.770.260.267.520.79

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$56.25
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$56.25
5099$51.56
100249$46.88
≥ 250$42.19
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.826 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».