GN 864.1 Cubiertas protectoras Aluminio, para abrazaderas de sujeción neumáticas GN 864

Foto

GN 864.1 Cubiertas protectoras de aluminio, para abrazaderas de sujeción neumáticas GN 864 Acabado: ES - Acabado anodizado, negro
Acabado: ES - Acabado anodizado, negro
GN 864.1 Cubiertas protectoras de aluminio, para abrazaderas de sujeción neumáticas GN 864 Acabado: ES - Acabado anodizado, negro GN 864.1 Cubiertas protectoras de aluminio, para abrazaderas de sujeción neumáticas GN 864 Acabado: FG - Politetrafluoretileno (PTFE), verde

Descripción del producto

Información

Las cubiertas protectoras de aluminio GN 864.1 están diseñadas para las abrazaderas de sujeción neumáticas GN 864. Las cubiertas protegen al mecanismo tensor de la penetración de suciedad mediante la protección de la parte trasera de la abrazadera neumática.

El tipo FG está equipado con un revestimiento antiadherente de fluoropolímero (PTFE) para la protección contra proyecciones de soldadura y la corrosión.

Los tornillos de cabeza hueca y los casquillos de centrado están incluidos.

Especificación

Aluminio

  • Acabado anodizado, negroES
  • Revestimiento antiadherente
    Politetrafluoretileno (PTFE), verdeFG

Tornillos de cabeza hueca DIN 912
y casquillos guía de centrado
Acero, acabado ennegrecido


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 864.1 Cubiertas protectoras de aluminio, para abrazaderas de sujeción neumáticas GN 864 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Para abrazaderas neumáticas
GN 864
Tamaño
sd1d2 + 0.001 / - 0.0004d3d4d5l1l2l3l4l5m1m2
0.791.26M 50.280.220.280.352.990.200.390.610.080.870.67
1.261.65M 60.350.260.350.434.290.260.470.790.081.180.98
1.572.05M 80.430.330.430.515.160.300.550.910.081.461.18
1.972.44M 100.510.410.510.636.380.350.631.060.121.731.85

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho s
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$97.43
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$97.43
1024$89.31
2549$81.20
≥ 50$73.08
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.057 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».