GN 918.6 Palancas de sujeción Acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior

Foto

GN 918.6 Planacas de sujeción de acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - Con palanca de bola, angular (estriado)
Dirección de sujeción: R - Rotación en sentido horario (versión del dibujo)
Tipo: KVB - Con palanca de bola, angular (estriado)
Dirección de sujeción: R - Rotación en sentido horario (versión del dibujo)
GN 918.6 Planacas de sujeción de acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - Con palanca de bola, angular (estriado)
Dirección de sujeción: R - Rotación en sentido horario (versión del dibujo) GN 918.6 Planacas de sujeción de acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: GVB - Con palanca de bola, recta (estriado)
Dirección de sujeción: L - Rotación en sentido antihorario GN 918.6 Planacas de sujeción de acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: GVB - Con palanca de bola, recta (estriado)
Dirección de sujeción: R - Rotación en sentido horario (versión del dibujo) GN 918.6 Planacas de sujeción de acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - Con palanca de bola, angular (estriado)
Dirección de sujeción: L - Rotación en sentido antihorario GN 918.6 Planacas de sujeción de acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: SKB - Con hexágono
Dirección de sujeción: L - Rotación en sentido antihorario GN 918.6 Planacas de sujeción de acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: SKB - Con hexágono
Dirección de sujeción: R - Rotación en sentido horario (versión del dibujo)
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los palancas de sujeción GN 918.6 tienen una superficie cuneiforme circunferencial Permiten una sujeción y una liberación rápida y segura con un rango de apriete relativamente grande y con una elevada fuerza de fijación. Debido a su pequeño ángulo de paso (ángulo de la cuña), el perno de fijación se autobloquea.

La fijación con un casquillo permite usarlos incluso cuando la superficie de alrededor no tiene rosca. La arandela de alta resistencia dirige las fuerzas de roscado resultantes hacia la estructura circundante.

Las palancas de empuñadura esférica de los tipos KVB y GVB tienen una conexión positiva con la leva excéntrica mediante un dentado. Durante el montaje, la palanca se puede fijar en una posición favorable para la fijación o bien girarse fuera del rango de fijación, en posición aflojada.

Especificación

Acero inoxidable

  • Levas excéntricas
    AISI 303
    Niquelado químicamente
  • Casquillo roscado, arandela de apriete
    y arandela
    AISI 630
    Templado
  • Tornillo de cabeza hueca DIN 912-A2-70
  • Palanca
    AISI 303
    Acabado granallado mate

Perilla de bola DIN 319
Plástico, Fenólico (PF)
Negro, acabado brillante


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 918.6 Planacas de sujeción de acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KVBCon palanca de bola, angular (estriado)
GVBCon palanca de bola, recta (estriado)
SKBCon hexágono

Dirección de sujeción

RRotación en sentido horario (versión del dibujo)
LRotación en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.02l1 máxd2d3d4d5d6h1h2h3h4h5h7l2l3A/F:máx.
1.570.470.871.061.261.461.65M 60.980.470.940.790.391.200.832.171.220.013.940.330.590.20
1.571.852.242.442.643.033.23M 60.980.470.940.790.391.200.832.171.220.013.940.330.590.20
1.970.390.791.181.571.972.36M 81.180.631.100.940.471.360.942.441.420.014.570.410.750.20
1.972.763.153.543.94--M 81.180.631.100.940.471.360.942.441.420.014.570.410.750.20

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Tipo



Dirección de sujeción


Longitud l1

Intervalo de apriete

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

Ejemplos de aplicación

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Instrucciones de montaje

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
No price breaks available.
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.335 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 918.6-40-KVB-R-12GN 918.6-40-KVB-L-12GN 918.6-40-GVB-R-12GN 918.6-40-GVB-L-12GN 918.6-40-SKB-R-12GN 918.6-40-SKB-L-12GN 918.6-40-KVB-R-22GN 918.6-40-KVB-L-22GN 918.6-40-GVB-R-22GN 918.6-40-GVB-L-22GN 918.6-40-SKB-R-22GN 918.6-40-SKB-L-22GN 918.6-40-KVB-R-27GN 918.6-40-KVB-L-27GN 918.6-40-GVB-R-27GN 918.6-40-GVB-L-27GN 918.6-40-SKB-R-27GN 918.6-40-SKB-L-27GN 918.6-40-KVB-R-32GN 918.6-40-KVB-L-32GN 918.6-40-GVB-R-32GN 918.6-40-GVB-L-32GN 918.6-40-SKB-R-32GN 918.6-40-SKB-L-32GN 918.6-40-KVB-R-37GN 918.6-40-KVB-L-37GN 918.6-40-GVB-R-37GN 918.6-40-GVB-L-37GN 918.6-40-SKB-R-37GN 918.6-40-SKB-L-37GN 918.6-40-KVB-R-42GN 918.6-40-KVB-L-42GN 918.6-40-GVB-R-42GN 918.6-40-GVB-L-42GN 918.6-40-SKB-R-42GN 918.6-40-SKB-L-42GN 918.6-40-KVB-R-47GN 918.6-40-KVB-L-47GN 918.6-40-GVB-R-47GN 918.6-40-GVB-L-47GN 918.6-40-SKB-R-47GN 918.6-40-SKB-L-47GN 918.6-40-KVB-R-57GN 918.6-40-KVB-L-57GN 918.6-40-GVB-R-57GN 918.6-40-GVB-L-57GN 918.6-40-SKB-R-57GN 918.6-40-SKB-L-57GN 918.6-40-KVB-R-62GN 918.6-40-KVB-L-62GN 918.6-40-GVB-R-62GN 918.6-40-GVB-L-62GN 918.6-40-SKB-R-62GN 918.6-40-SKB-L-62GN 918.6-40-KVB-R-67GN 918.6-40-KVB-L-67GN 918.6-40-GVB-R-67GN 918.6-40-GVB-L-67GN 918.6-40-SKB-R-67GN 918.6-40-SKB-L-67GN 918.6-40-KVB-R-77GN 918.6-40-KVB-L-77GN 918.6-40-GVB-R-77GN 918.6-40-GVB-L-77GN 918.6-40-SKB-R-77GN 918.6-40-SKB-L-77GN 918.6-40-KVB-R-82GN 918.6-40-KVB-L-82GN 918.6-40-GVB-R-82GN 918.6-40-GVB-L-82GN 918.6-40-SKB-R-82GN 918.6-40-SKB-L-82GN 918.6-50-KVB-R-10GN 918.6-50-KVB-L-10GN 918.6-50-GVB-R-10GN 918.6-50-GVB-L-10GN 918.6-50-SKB-R-10GN 918.6-50-SKB-L-10GN 918.6-50-KVB-R-20GN 918.6-50-KVB-L-20GN 918.6-50-GVB-R-20GN 918.6-50-GVB-L-20GN 918.6-50-SKB-R-20GN 918.6-50-SKB-L-20GN 918.6-50-KVB-R-30GN 918.6-50-KVB-L-30GN 918.6-50-GVB-R-30GN 918.6-50-GVB-L-30GN 918.6-50-SKB-R-30GN 918.6-50-SKB-L-30GN 918.6-50-KVB-R-40GN 918.6-50-KVB-L-40GN 918.6-50-GVB-R-40GN 918.6-50-GVB-L-40GN 918.6-50-SKB-R-40GN 918.6-50-SKB-L-40GN 918.6-50-KVB-R-50GN 918.6-50-KVB-L-50GN 918.6-50-GVB-R-50GN 918.6-50-GVB-L-50GN 918.6-50-SKB-R-50GN 918.6-50-SKB-L-50GN 918.6-50-KVB-R-60GN 918.6-50-KVB-L-60GN 918.6-50-GVB-R-60GN 918.6-50-GVB-L-60GN 918.6-50-SKB-R-60GN 918.6-50-SKB-L-60GN 918.6-50-KVB-R-70GN 918.6-50-KVB-L-70GN 918.6-50-GVB-R-70GN 918.6-50-GVB-L-70GN 918.6-50-SKB-R-70GN 918.6-50-SKB-L-70GN 918.6-50-KVB-R-80GN 918.6-50-KVB-L-80GN 918.6-50-GVB-R-80GN 918.6-50-GVB-L-80GN 918.6-50-SKB-R-80GN 918.6-50-SKB-L-80GN 918.6-50-KVB-R-90GN 918.6-50-KVB-L-90GN 918.6-50-GVB-R-90GN 918.6-50-GVB-L-90GN 918.6-50-SKB-R-90GN 918.6-50-SKB-L-90GN 918.6-50-KVB-R-100GN 918.6-50-KVB-L-100GN 918.6-50-GVB-R-100GN 918.6-50-GVB-L-100GN 918.6-50-SKB-R-100GN 918.6-50-SKB-L-100